HMI komponensek és tartozékok

HMI komponensek és tartozékok

A legkiválóbban felszerelve

Sokféle tartozék a maximális funkcionalitás érdekében

Vissza ide: Elektronikaházak

Kategóriák

Keresés a következő helyen: HMI komponensek és tartozékok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A magas fokon automatizált termelési folyamatok könnyen kezelhető interfészeket tételeznek fel az ember és a gép között. A kijelzők, fóliabillentyűzetek és fényvezetők funkcionális kijelző és kiszolgáló elemekké bővítik az elektronikaházakat.

Előnyei:

  • Optimális kiépítés és kiegészítés az Ön elektronikaházaihoz
  • Testre szabott rendszermegoldások többek között a különböző színváltozatok és méretek révén
  • A kijelzők és fóliabillentyűzetek kombinálhatók

UTA kalapsínadapterek

UTA kalapsínadapterek  

UTA kalapsínadapterek

A kalapsínadapterek jelentik a megfelelő megoldást a szabványos rögzítőláb nélküli készülékek, illetve transzformátorok és terjedelmes elemek kalapsínre való biztonságos felszereléséhez.

  • Kalapsínadapter cink présöntvényből
  • Maximális rugalmasság a készülékek pozicionálásánál a szerelőfuratoknak köszönhetően
  • Helytakarékosság a pontosan illeszkedő, különböző beépítési szélességű és hosszúságú adapterek révén

Kijelzők

Kijelzők  

Kijelzők

Az elektronikaházakhoz tervezett kijelzők a funkciónak megfelelő megjelenítési megoldásokat tesznek lehetővé 2,4-től 15 hüvelykig. Ezek mobil és fix elektronikaházakhoz is alkalmazhatók.

  • Kontrasztdús LCD kijelzők, valamint színes TFT kijelzők
  • Egyszerű és időtakarékos integrálás az elektronikaházba
  • -20 °C és 70 °C közötti hőmérsékleten alkalmazhatók
  • Éríntőképernyős kijelzők rendelésre kaphatók
  • A kijelzőtartók hat különböző színváltozatban kaphatók

Fóliabillentyűzetek

Fóliabillentyűzetek  

Fóliabillentyűzetek

Egyre több elektronikaház tartalmaz fóliabillentyűzetet. Termékválasztékunk könnyen integrálható a Phoenix Contact elektronikaházaiba.

  • Egyszerű és időtakarékos integrálás az elektronikaházba
  • Különböző méretek és színváltozatok egyedi készülékház-kialakításokhoz
  • Ügyfélspecifikus elrendezések rendelésre

Fényvezetők

Fényvezetők  

Fényvezetők

Több hely a fontos dolgok számára: a fényvezetők lehetővé teszik az állapotjelzők helytakarékos megvalósítását az elektronikaházban.

  • Egyszerű optikai állapot- és diagnosztikai kijelzések
  • Vízszintes és függőleges kialakítás kerek és szögletes állapotjelzésekhez
  • Egyszerű szerelés a NYÁK-lapra besajtolható csapokkal
  • Nagy rugalmasság az egytől 40-szeresig terjedő kivitelű kijelzőknek köszönhetően
  • A fényvezetőknek köszönhetően a világító diódákhoz nincs szükség további nyomtatott áramköri lapokra

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás