HART

Vezetékes HART

Intelligens folyamatberendezések

A HART-tal a 4...20 mA-es jelek mellett további paraméterezési és diagnosztikai funkciók, valamint folyamatadatok is elérhetők.

Vissza ide: Protokollok szerinti termékek

Kategóriák

  • Vezetékes HART
    Vezetékes HART

    Kábeles HART-komponensek: munltiplexerek, leválasztók, túlfeszültség-védelem

Keresés a következő helyen: HART

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact HART termékválasztéka szakértői tudást kínál Önnek az Ethernet, a Modbus TCP/IP, a PROFINET, valamint a HART protokolltechnológiák terén. Aktív részvételünk a különböző központi szabványosítási testületekben lehetővé teszi azt, hogy mindig a garantáltan legkorszerűbb termékválasztékot kínálhassuk. Ismerje meg most termékcsaládjainkat. Tapasztalja meg, hogy hogyan tehetjük az Ön jövőbeli automatizálási projektjeit sikeresebbé.

Előnyei

  • A terepi készülékek hatékony konfigurálása és állapotdiagnosztikája online hozzáféréssel
  • A HART információk bekapcsolása a különálló tervezési és menedzsment rendszerekbe a HART-multiplexer megoldásokkal
  • A berendezés rendelkezésre állásának mértékét az eltérések és zavarok megelőző felismerésével növeljük

HART-on keresztül

Rámodulált HART-jel  

Integrált HART-jel (Frequency Shift Keying)

A folyamattechnológiák zord világában megszerzett több, mint két évtizedes tapasztalat nyomán a HART (Highway Addressable Remote Transducer, buszon címezhető távoli átalakító) technológia élenjáró helyzetét nem kell bizonygatni. A Phoenix Contact megoldásaival kombinálva képesek vagyunk az Ön alkalmazását problémamentesen előkészíteni a következő évtizedek digitális fejlődésére.

Világszerte már 40 millió készüléket telepítettek integrált HART-jellel. Ezt a jelet legnagyobbrészt még nem használják a rendelkezésre állás növelésére. A mi kedvező költségű alkalmazásunknak köszönhetően már most kifizetődő az Ön készülékeinek és berendezéseinek folyamatos felügyelete.

Wired HART infrastruktúra

Wired HART hálózati komponensek  

Wired HART hálózati komponensek

A Wired HART infrastrukturális termékeket a kapcsolószekrényben vagy a marshalling területen, az irányító rendszer közelében történő telepítésre alakítottuk ki. A közvetlenül a berendezésen végzett karbantartáson kívül lehetőség van a folyamatos felügyeletre is, az élő folyamat befolyásolása nélkül.

Ezen kívül lehetővé tesszük az Ön számára a HART-adatai felügyeletét közvetlenül a vezérlőközpontban. Ez csupán a töredékébe kerül annak, mintha a helyszínen végezné el ugyanezt.

Termékválasztékunk számos olyan funkciót kínál, amelyek elengedhetetlenek a rendszere tartósan nagyfokú rendelkezésre állásához.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás