HART

HART kommunikáció

Intelligens folyamatberendezések

A HART révén a 4...20 mA-es jelek mellett további paraméterezési és diagnosztikai funkciók, valamint folyamatadatok is rendelkezésre állnak.

Vissza ide: Terepi busz komponensek és rendszerek

Kategóriák

  • Vezetékes HART
    Vezetékes HART-modulok

    Kábeles HART-komponensek: munltiplexerek, leválasztók, túlfeszültség-védelem

  • WirelessHART
    WirelessHART

    WirelessHART készülékek - vezeték nélküli, folyamattechnikai adatcseréhez.

Keresés a következő helyen: HART

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact HART termékválasztéka szakértői tudást testesít meg az Ethernet, a Modbus TCP/IP, a PROFINET, valamint a vezeték nélküli és HART protokolltechnológiák terén. Aktív részvételünk a különböző központi szabványosítási testületekben lehetővé teszi azt, hogy mindig a garantáltan legkorszerűbb termékválasztékot kínálhassuk. Ismerje meg most termékcsaládjainkat. Tapasztalja meg, hogy hogyan tehetjük az Ön jövőbeli automatizálási projektjeit sikeresebbé.

Előnyei

  • A terepi készülékek hatékony konfigurálása és állapotdiagnosztikája online hozzáféréssel
  • A HART információk bekapcsolása a különálló tervezési és menedzsment rendszerekbe, a HART-multiplexer megoldásoknak köszönhetően
  • A rendszerek megnövelt rendelkezésre állása az eltérések és zavarok megelőző felismerése révén
  • Nagy távolságok áthidalása és a rendszer elemeinek utólagos bővítése vezeték nélküli WirelessHART készülékekkel

HART-on keresztül

Rámodulált HART-jel  

Integrált HART-jel (Frequency Shift Keying)

A folyamattechnológiák zord világában megszerzett több, mint két évtizedes tapasztalat nyomán a HART (Highway Addressable Remote Transducer, buszon címezhető távoli átalakító) technológia élenjáró helyzetét nem kell bizonygatni. A Phoenix Contact megoldásaival kombinálva képesek vagyunk az Ön alkalmazását problémamentesen előkészíteni a következő évtizedek digitális fejlődésére,

Világszerte már 40 millió készüléket telepítettek integrált HART-jellel. Ezt a jelet legnagyobbrészt még nem használják a rendelkezésre állás növelésére. A mi kedvező költségű alkalmazásunknak köszönhetően már most kifizetődő az Ön készülékeinek és berendezéseinek folyamatos felügyelete.

Wired HART infrastruktúra

Wired HART hálózati komponensek  

Wired HART hálózati komponensek

A Wired HART infrastrukturális termékeket a kapcsolószekrényben vagy a marshalling-területen, az irányító rendszer közelében történő telepítésre alakítottuk ki. A közvetlenül a berendezésen végzett karbantartáson kívül lehetőség van a folyamatos felügyeletre is, az élő folyamat befolyásolása nélkül.

Ezenkívül lehetővé tesszük az Ön számára a HART-adatai felügyeletét közvetlenül a vezérlőközpontban. Ez csupán a töredékébe kerül annak, mintha a helyszínen végezné el ugyanezt.

Termékválasztékunk számos olyan funkciót kínál, amelyek elengedhetetlenek a rendszere tartósan nagyfokú rendelkezésre állásához.

WirelessHART-on keresztül

LOGÓ  

Vezeték nélkül a folyamattechnikában – a WirelessHART-tal

A WirelessHART korszerű megoldás a terepi készülékek digitális elérésére: kifejlesztése az Industrial Wireless terén szerzett szakértői tapasztalat birtokában, valamint az olaj-, gáz- és vegyipar vezető vállalataival való együttműködésben történt. A licencmentes frekvenciatartományokra és a 128 bites AES biztonságra alapozva ez a megoldás egyaránt kedvező költségű, megbízható és biztonságos.

Minden meglevő HART-készüléket az adapter segítségével ki lehet bővíteni a rádiós funkcióival. Az adaptált készülékek kompatibilisek az összes többi WirelessHART készülékkel. Ezáltal Ön gondok nélkül üzemeltetheti őket együtt egy WirelessHART Mesh hálózatban.

WirelessHART átjáró és adapter

WirelessHART  

WirelessHART átjáró és adapter

A WirelessHART a robusztusságát és megbízhatóságát az alapját képező TSMP protokollnak és a 2,4 GHz-es frekvenciasávnak köszönheti (az IEEE 802.15.4 szerint).

Az alkalmazott szabvány és a 10 mW-os rádiós adó-vevő a WirelessHART-ot világszerte alkalmazható, kis energiafogyasztású rendszerré teszi.

A TSMP kulcselemei a felelősek a nagy végpontok közötti hálózati stabilitásért, az egyszerű telepíthetőségért és az energiahatékonyságért:

  • időszinkronizált kommunikáció,
  • frekvenciaugrási eljárás (FHSS),
  • automatikus csomópont-összekötés és hálózatképzés,
  • teljesen redundáns mesh routing.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás