Átjárók és proxyelemek

Integráció könnyedén

Integráció könnyedén

Az átjárók és proxyelemek intelligens megoldást jelentenek a hálózatok más hálózatokba való integrálásához.

Vissza ide: Ipari Ethernet

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Átjárók és proxyelemek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Több hálózat vagy részszegmens általános konfigurálása vagy paraméterezése nem probléma a Phoenix Contact átjáróival és proxyelemeivel. Az új PROFIsafe átjáróink optimális megoldást jelentenek a funkcionális biztonság vezérlőtől független és átfogó integrálásához.

Előnyei

  • Hálózatok vagy részszegmensek 1:1 integrálása a proxy technológiának köszönhetően
  • Berendezések egyszerű modernizálása transzparens kommunikációval, több buszrendszeren keresztül
  • Sokoldalú diagnosztika: a topológiafelismerésnek és a diagnosztikai koncepciónak köszönhetően gyártótól függetlenül
  • Készülékek gyors cseréje opcionális CF-kártyával, mint paraméterező memóriával

Átjárók és proxyelemek a PROFINET számára

Proxy az INTERBUS számára  

Proxy az INTERBUS számára

INTERBUS alkalmazást szeretne PROFINET hálózatba bekapcsolni? Akkor az FL NP PND-4TX IB a megfelelő megoldás. A készülék probléma nélkül paraméterezhető a mindenkori programozó eszközzel. A beépített switch a kapcsolószekrényben használható az irányítórendszer felé menő felső kapcsolatként, vagy a terepen soros kapcsoláshoz.

Átjárók és proxyelemek a PROFIsafe számára

Proxy a PROFIsafe számára  

Proxy a PROFIsafe számára

Ez egyedülálló: kommunikáljon a PROFIsafe jegyében, általánosan és a hálózati határokon átívelően!

A Phoenix Contact PROFIsafe átjárója lehetővé teszi a biztonságos kommunikációt két PROFINET hálózat között. Így a berendezésen túlmenőn és gyártótól független módon valósulhat meg a funkcionális biztonság, pl. a vészkikapcsolási koncepciók.

Buszrendszerek intelligens bekötése Ethernet hálózatokba

Integráció proxyelemek segítségével

Integráció proxyelemek segítségével

Az Ethernet-alapú PROFINET fő előnye az, hogy a részrendszereket átjárókkal és proxyelemekkel általánosan be lehet vonni a kommunikációs és diagnosztikai koncepcióba.

Ezáltal a PROFINET vezérlőn keresztül is el lehet érni a terepi készülékeket. Ennek révén nincs szükség kettős konfigurálásra vagy címzésre. Így részszegmenseket vagy Ethernet nélküli régebbi berendezéseket is lehet integrálni a PROFINET hálózatba.

Példa:
Az autógyártásban egy robotcellát INTERBUS segítségével valósítanak meg. A különböző vezérlőszekrények hálózatba kötése PROFINET-en keresztül oldható meg.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás