Biztosítós kapcsok

Biztosítós kapcsok

Készülékek biztosítása

Biztosítótartó és potenciálelosztó egy kapocsban egyesítve.

Vissza ide: Direkt rugós csatlakozás

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Biztosítós kapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Különböző felépítésű és névleges áramú biztosítók befogadása – a Phoenix Contact biztosítós kapcsaival ez nem probléma. A többemeletes kapcsokkal kis helyigény mellett nagy egységsűrűség érhető el. Az Ex-nA robbanásvédelmi mód Ex területén használható változatok kiszélesítik az alkalmazási területet és kiegészítik a programot.

Előnyei

  • Átfogó termékkínálat a G biztosítóbetétek, a lapos járműbiztosítók és a termikus készülékvédő kapcsolódugaszok területén
  • Egyszerű potenciálelosztás az átmenő áthidalóárkoknak köszönhetően
  • A biztosítók kényelmes vizsgálata a mindkét oldali vizsgálóleágazás révén
  • A meghibásodott biztosítók gyors azonosítása az áramiránytól függetlenül, a LED-es állapotjelzésnek köszönhetően
  • A könnyen hozzáférhető biztosítóbetétek kényelmesen cserélhetők
  • Az átvezető sorkapcsokkal, késes és bontókapcsokkal azonos alakú

Biztosítóbetétek

Kapcsok különböző típusú biztosítókhoz  

Kapcsok különböző típusú biztosítókhoz

A könnyen hozzáférhető biztosítóbetéteket kényelmesen be lehet helyezni vagy ki lehet cserélni – minden alkalmazáshoz a megfelelő biztosítótartót kínáljuk:

  • Karos biztosítós kapocs 5 x 20 mm-es és 6,3 x 32 mm-es G típusú biztosítóbetétek befogadására.
  • Biztosítós kapocs C és F típusú lapos biztosítók befogadására

A hibák jelzéséhez világító kijelzős változatok kaphatók.

P-FU biztosítódugasz

Túlterhelés- és zárlatvédő biztosítódugaszok mindössze 5,2 mm beépítési szélességen  

Túlterhelés- és zárlatvédő biztosítódugaszok mindössze 5,2 mm beépítési szélességen

A Phoenix Contact G típusú biztosítóbetéteihez való biztosítódugaszok bontó alapkapcsokban használhatók és így különösen rugalmasak: egyszerűen helyezze be a kívánt típusú biztosítékot a dugaszba.

  • Túlterhelés- és zárlatvédelem mindössze 5,2 mm kapocsszélességen az egymásba ágyazott felépítés révén

  • Vizsgálóérintkezők a biztosító mindkét oldalán

  • A kétirányú hibajelzéssel ellátott változatoknak köszönhetően a hibás biztosítók gyorsan azonosíthatók

  • Egyértelmű hozzárendelés a feliratozási lehetőség révén

TCP dugaszolható termikus készülékvédő kapcsolók

Termikus védőkapcsolók túlterhelés- és rövidzárvédelemhez  

Termikus védőkapcsolók túlterhelés- és rövidzárvédelemhez

TCP termikus készülékvédő kapcsolóink az induktív fogyasztók optimális túlterhelés elleni védelmet kínálják az áramelosztó rendszerekben. A készülékvédő kapcsolók integrált kapcsolási funkciója azonnali visszakapcsolást tesz lehetővé, és minimalizálja az Ön berendezésének állásidejét.

  • A szabványos dugaszérintkezők révén minden C típusú lapos biztosítós kapocshoz illeszkedik

  • Rövidebb állásidők a kioldás utáni azonnali visszakapcsolással

  • Kapcsolóként használható áramkörök be- és kikapcsolására

  • Helytakarékos szerelés a keskeny felépítésnek köszönhetően

PTCB elektronikus készülékvédő kapcsoló

A kéz dugaszolható hidat dug a készülékvédő kapcsolóba és sorkapcsokba  

Egyszerűen építheti fel az alkalmazásokat.

Optimálisan alkalmas egyszerű, helytakarékos potenciálelosztásra. A PTCB egycsatornás elektronikus készülékvédő kapcsoló párhuzamosan kapcsolható a CLIPLINE complete sorkapocsrendszerrel és a legkeskenyebb beépítési szélességen nyújt 1-től 8 A-ig terjedő beállítási lehetőséget.

  • Az alkalmazások egyszerűen felépíthetők, mert párhuzamosan kapcsolhatók a CLIPLINE complete sorkapocsrendszerrel.
  • Több hely marad a kapcsolószekrényben: a lehető legkeskenyebb védelem pusztán 6 mm szélességben
  • Rugalmas használat és kisebb raktározási költség, mivel készülékenként beállíthatók az áramértékek a legkülönfélébb alkalmazásokhoz

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás