Vissza az Áttekintéshez

Díjköteles funkcióblokkok a PC Worx-höz

Műszaki információk

Leírás Nyelv
PC Worx funkcióblokkok [PDF, 0,46 MB]
Verziószám: 13
angol
PC Worx Express Funktion Blocks [PDF, 0,11 MB]
Verziószám: 1
angol
Vissza az oldal tetejére

Letöltés

Leírás Nyelv
Szabályozástechnika [MSI, 8,31 MB]
Verzió: 2
német / angol
Önoptimalizáló szabályzó (Basic) [MSI, 5,08 MB]
Verzió: 2.11
német / angol
Önoptimalizáló szabályzó (Pro) [MSI, 5,81 MB]
Verzió: 3
német / angol
Hálózatkezelés (SNMPv3) [MSI, 7,42 MB]
Verzió: 2.00
német / angol
Adatbázis [MSI, 5,55 MB]
Verzió: 2
német / angol
Vissza az oldal tetejére

Resy+ távvezérlő rendszer

A Resy+ olyan szoftverkönyvtárakat tartalmaz, amelyek távvezérlés-technikai protokollokkal - pl. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port) - bővítik a Phoenix Contact vezérléstechnikai kínálatát. A Resy+ pl. a vízgazdálkodásban, gáziparban és az energetikában is alkalmazható. 

Leírás Nyelv
Resy101 − soros kommunikáció az IEC 60870-5-101 szerint [EXE, 9,91 MB]
verziószám: 1.50
német / angol
ResySM21 − DIN EN 62056-21 szerinti adatcsere az energia-, a víz-, a gáz-, illetve távhőfelhasználás fogyasztásmérői és az vezérlő között [MSI, 15,38 MB]
verziószám: 1006
német / angol
ResyNet1F - SEAB-1F távvezérlési könyvtár [EXE, 9,46 MB]
verziószám: 1.12
német / angol
Radioline - egyszerű I/O integráció a Radioline rádiós rendszerrel és a hozzá tartozó funkcióblokk-könyvtárral felszerelt vezérlési rendszerbe [EXE, 11,57 MB]
verziószám: 1.01
német / angol
ResyDnp3 - DNP3 Távvezérlő protokoll az ILC 171 ETH 2TX utáni vezérlőkhöz [MSI, 37,69 MB]
verziószám: 1008
német / angol
ResyNetM - MODBUS-könyvtár TCP/RTU master és TCP/RTU slave egységekhez [MSI, 41,67 MB]
verziószám: 2004
német / angol
Vissza az oldal tetejére

Powerworx

A Powerworx olyan szoftverkönyvtárakat tartalmaz, amelyek a Phoenix Contact vezérléstechnikáját a kis- és középfeszültségű hálózatok általánosan használt mérőműszereinek iparág-specifikus funkcióblokkjaival bővítik ki. Alkalmazási területek: például intelligens helyi hálózati állomások és virtuális erőművek. Használatához szükséges a PC WORX PRO teljes verziója és a Resy+ könyvtárak használati licence.

Leírás Nyelv
A PowerUnit_11_03 a következő mérőkészülékek bekötését teszi lehetővé: IB IL PM 3P/ Phoenix Contact, ComPassB / a Horstmann cégtől, IKI50 / a Kries cégtől [EXE, 10,75 MB]
verziószám: 11.03
német / angol
Vissza az oldal tetejére

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160