Funkcióblokkok

Funkcióblokkok

Sokoldalú és gazdaságos

Integráljon Ön is problémamentesen és kedvezően új funkciókat a vezérlőrendszerébe – funkcióblokkokkal.

Vissza ide: Szoftverek

Kategóriák

  • Energiaátvitel és energiaelosztás
    Dobozos szoftver: energiaátviteli és -elosztási funkcióblokk

    A Powerworx a kis- és középfeszültségű hálózatok szokásos mérőkészülékeinek funkcióblokkjaival bővíti a Phoenix Contact vezérléstechnikáját.

  • Napenergia
    Napelemes projektek funkcióblokkjai

    A Solarworx funkcióblokk könyvtárak megkönnyítik és felgyorsítják a napelemes projektek megvalósítását.

  • Távvezérlés
    Távvezérlés

    Megszakítás nélküli folyamatfelügyelet és berendezések vezérlése

  • Vízgazdálkodás és szennyvízkezelés
    Dobozos szoftver: vízgazdálkodási és szennyvízkezelési funkcióblokkok

    A szennyvízkezelés és ivóvízelőkészítés folyamatautomatizálásának funkcióblokk-könyvtára lehetővé teszi a mérés- és szabályozástechnika egyszerű csatlakoztatását.

Keresés a következő helyen: Funkcióblokkok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Szeretné a berendezését további funkciókkal bővíteni és a fejlesztési időt csökkenteni? – A funkcióblokkokkal gyorsan és egyszerűen lehet új funkciókat integrálni, illetve új készülékeket a vezérlőrendszere teljes értékű részévé tenni.

Előnyei

  • Kiváló minőség minden alkalmazásban - dokumentált és tesztelt programrészek
  • I/O komponensek gyors üzembe helyezése és hibamentes konfigurálása speciálisan illesztett modulokkal
  • Átfogó szoftverszakértelem: funkcióblokkokat kínálunk összetettebb alkalmazásokhoz, például szabályzókhoz is
  • Korlátlan adatcsere, mivel a vezérlőprogram hozzáfér a hálózati protokollokhoz
  • Maximális biztonság: Phoenix Contact támogatás és folyamatos termékfejlesztés

Modulkönyvtárak – ésszerűen összefoglalt funkciók

PC WORX fejlesztői környezet integrált könyvtárakkal  

PC WORX fejlesztői környezet integrált könyvtárakkal

Nálunk a funkcióblokkok témák szerint összefoglalva kaphatók. Így például az adott szoftverekkel összehangolt modulkönyvtárakat kínálunk a PC WORX, PC WORX EXPRESS vagy Step7 rendszerekhez. Az I/O modulokhoz az analóg vagy digitális jelek egyszerű elérésére, paraméterezésre vagy felügyeletre szolgáló funkcióblokkok állnak rendelkezésre.

A speciális IO funkciómodulokhoz való blokkok szabályozási funkciókat és adatcsere-lehetőségeket tartalmaznak. A technológiai modulok pl. az adatbázis-hozzáférés, a hálózatfelügyelet funkcióit, ill. a vezérlő saját környezetbe való beágyazásához előre gyártott alkalmazásokat kínálnak.

Ezenkívül ágazatspecifikus modulkönyvtárakat is kínálunk, például a szélerőművek, a hajózási berendezések, az anyagmozgatás vagy a gépgyártás vezérlésére.

Modulok futtatói licenccel és anélkül

Memóriakártyák futtatói licenccel  

Memóriakártyák futtatói licenccel

A legtöbb funkcióblokkot térítésmentesen kínáljuk használatra. Ön kiválaszthatja, hogy mely funkciókat kívánja a vezérlőrendszerébe integrálni, majd letöltheti a megfelelő funkcióblokkot a honlapunkról. Ezután a modult időkorlátozás nélkül használhatja.

Különösen a technológiai funkciókat ellátó vagy meghatározott protokollokat támogató moduloknál futtatói licencre van szükség ahhoz, hogy azokat a vezérlőkben alkalmazni lehessen.

A futtatói licencek memóriakártyákon vannak elhelyezve, amelyek a vezérlő tartozékai. Ha a modulnak előfeltétele a licenc, akkor a vezérlőprogram ellenőrzi annak meglétét. Ha a licenc megvan, akkor a modult korlátozás nélkül használni lehet. Ha nem található licenc, akkor a modulok hat órán keresztül működnek, majd lekapcsolnak.

Funkcióblokkok a PC WORX EXPRESS rendszerben történő programozáshoz

PC WORX EXPRESS fejlesztői környezet  

PC WORX EXPRESS fejlesztői környezet

A PC WORX EXPRESS rendszerben is használja a programozáshoz funkcióblokkjaink széles kínálatát. A szoftver fejlesztői környezete támogatja azoknak a könyvtárak bekötését, amelyeket a PC WORX 6.0 vagy újabb verziójával hoztak létre. Ha egy régebbi verziójú könyvtár áll a rendelkezésére, akkor azt a PC WORX DEMO szoftverrel le kell fordítani, és utána már használhatja a PC WORX EXPRESS rendszerben is.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás