IP20 védettségű frekvenciaváltó

IP20 védettségű frekvenciaváltó

Egyszerű és gazdaságos

A kapcsolószekrényben alkalmazható Inline frekvenciaváltók kompakt megoldást jelentenek az aszinkron motorok egyszerű fordulatszámállítására.

Vissza ide: Elektronikus kapcsolókészülékek és motorvezérlés

Kategóriák

Keresés a következő helyen: IP20 védettségű frekvenciaváltó

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az IP20 védettségű Inline frekvenciaváltók aszinkron motorok elektronikus fordulatszám-szabályozásával bővítik ki az Ön Easy Automation System rendszerét. A készülékek zökkenőmentesen illeszkednek az Inline rendszerbe – különösen egyszerű és gazdaságos fordulatszám-vezérlést valósítanak meg. Az Inline buszcsatolókkal vagy a vezérlőkkel az Inline lokális busz köti össze őket.

Előnyei

  • Nagy teljesítőképességű adatcsere az Inline lokális buszos összeköttetéssel
  • Az Inline frekvenciaváltók zökkenőmentes integrálása az Easy Automation automatizálási rendszerbe
  • Egyszerű paraméterezés és üzembe helyezés a Device Type Manager (DTM) Tool Tip funkciójának segítségével
  • A 0,75 kW - 4,0 kW közötti négy teljesítményosztálynak köszönhetően különböző hajtási feladatokra alkalmas

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás