FOUNDATION Fieldbus

Valódi rugalmasság a terepi buszon

Valódi rugalmasság a terepi buszon

Növelje a folyamatai rugalmasságát moduláris készülékcsatolókkal és redundáns tápegységekkel.

Vissza ide: Terepi busz komponensek és rendszerek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: FOUNDATION Fieldbus

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Bővítse Ön is FOUNDATION Fieldbus rendszerét a mi innovatív készülékcsatolóinkkal. Legyen szó moduláris változatokkal megvalósítandó rugalmas bővítésről vagy blokkos felépítésű készülékekkel elérendő maximális csatornasűrűségről, minden követelményhez megfelelő terepibusz-készülékcsatolót kínálunk.

A redundáns terepibusz-tápegységekkel, túlfeszültségvédelemmel és szerelési anyagokkal a Phoenix Contact komplett rendszerarchitektúrát kínál, amellyel Ön helyet takaríthat meg a kapcsolószekrényben, és csökkentheti az installációs költségeket.

Előnyei

  • Mindent egy kézből: teljes rendszerarchitektúra kapható
  • Igényeknek megfelelő installálás a moduláris felépítés révén
  • Nagyfokú biztonság: robbanásveszélyes területekre a 0. zónáig engedélyezve
  • A legkorszerűbb technika: a Phoenix Contact jól bevált megbízhatóságával és innovációjával

Redundáns terepibusz-tápellátás

Megbízható terepi tápegységek az ACB Technology alkalmazásával  

Megbízható terepi tápegységek az ACB Technology alkalmazásával

Táplálja Ön is FOUNDATION Fieldbus hurkait megbízható egy- vagy négycsatornás tápegységekkel. A készülékek dugaszolhatóak, ezért rugalmasan és gyorsan cserélhetők. Ezenkívül az ACB (Auto Current Balancing, automatikus áramkiegyenlítési) technológia gondoskodik a tápegységek szimmetrikus terheléséről, ami a folyamatalkalmazások élettartamának megnövekedését eredményezi, a lehető legnagyobb megbízhatóság mellett.

A beépített diagnosztikai funkciók és relékimenetek lehetővé teszik a folyamatos felügyeletet.

Előnyei:

  • Moduláris felépítés a berendezések megnövelt rendelkezésre állása érdekében
  • Beépített diagnosztikai funkció relékimenettel
  • Maximális élettartam az ACB Technology (Auto Current Balance) révén
  • Kompatibilis a Yokogawa és az Invensys rendszereivel, valamint az univerzális D-SUB 25 megoldásokkal

Moduláris terepibusz-csatoló termékcsalád a FOUNDATION Fieldbus számára

Moduláris terepibusz-csatoló termékcsalád a FOUNDATION Fieldbus számára  

Terepibusz-csatolók: rugalmasság és modularitás egy termékcsaládon belül

A FOUNDATION Fieldbus készülékcsatolók moduláris rendszere három fő készülékből áll: a fővezetékmodulból, a csatolómodulokból és igény esetén egy diagnosztikai modulból. A fővezetékmodul egy új terepibusz-állomást képez. A modul sokféle árnyékolási lehetőséget és egy beépített lezáró ellenállást kínál.

Az egy vagy két leágazást tartalmazó terepibusz-készülékcsatolók rövidzárbiztosak, és ezáltal megvédik a hálózatot. A moduláris rendszer tápfeszültségét egy DIN-sínre egyszerűen rápattintható csatlakozódugasszal le lehet osztani.

A 2. zónájú alkalmazásokhoz, amelyeknél ugyanabban a készülékházban csatlakozók vannak a 0., 1. és 2. zónájú készülékek számára, az FB-MODULAR elválasztólap használható a gyújtószikramentes vezetékezési távolságok betartására.

A terepi diagnosztikai modul két változatban kapható. Az egyik változat moduláris DIN-sínes csatlakozót használ, ezért meg lehet vele takarítani a költséges kábelezést. A másik csatlakozókapcsokkal van ellátva, amelyeken keresztül más gyártók készülékcsatolói is beköthetők.

A vezérlés szintjébe való integrálás a Standard-H1 kommunikációval és a készülékmenedzsmenttel történik a DD (Device Description), EDDL (Electronic Device Description Language) és DTM (Device Type Manager) használatával.

Terepibusz-csatolók 6 és 12 csatornával

Terepibusz-csatolók 6 és 12 csatornával  

Helyi diagnosztika és helytakarékos kábelezés

A többcsatornás terepibusz-készülékcsatolók -50 °C és +90 °C közötti környezeti hőmérséklethez vannak kialakítva. Felépítésük nagyon kompakt, és a további helymegtakarítás céljából a csatlakozás egy oldalon, mégpedig alulról történik. Így Ön a lehető legjobban kihasználhatja a helyet, és elérheti a lehető legnagyobb csatornasűrűséget az elosztódobozában.

A lezáró ellenállás be van építve.

A terepibusz-csatolókat regisztrálta a Fieldbus Foundation.

1. zónájú terepibuszgátak 8 vagy 12 csatornával

1. zónájú terepibuszgátak 8 vagy 12 csatornával  

Az ipar legkönnyebb 1. zónájú terepibuszgátjai

Az új terepibuszgátak speciálisan az 1. zónához engedélyezett készülékcsatolók. Teszteltük őket -40 °C és +80 °C közötti környezeti hőmérsékleteken, ezért minden folyamatalkalmazáshoz használhatók.

A terepibusz-csatolókat regisztrálta a Fieldbus Foundation.

Terepibusz-elosztódobozok terepibusz-csatolókkal és rendszerengedéllyel

Terepibusz-elosztódobozok terepibusz-csatolókkal és rendszerengedéllyel  

Kulcsrakész elosztó-megoldás világszerte megvalósítható installációkhoz

Ezek az elosztódobozok egyszerűvé teszik a folyamatmérnökök munkáját, mivel specifikálásuk során a világméretű felhasználóságot tartottuk szem előtt, és számos nemzetközi engedélyt szereztünk be hozzájuk. Az ATEX, IECEx és UL Class I, Division 2 engedélyeknek köszönhetően világszerte kételyek nélkül alkalmazni lehet őket.

Az előszerelt dobozok két változatban, a fővezeték számára túlfeszültség-védelemmel és anélkül is kaphatók. Feladatuk az, hogy összekössék a fővezetéket a terepi készülékekkel.

  • Alkalmazásra kész elosztódobozok szálcsiszolt 316L rozsdamentes acélból
  • 10 vagy 16 porttal kaphatók
  • Gyors és egyszerű szerelés a 2. zónájú blokk terepibusz-csatolókkal
  • Csekély helyszükséglet és kicsiny súly

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás