Kényszervezetett csatolórelék

Kényszervezetett csatolórelék

Általánosan alkalmazható

Kényszervezetett érintkezőjű biztonsági relék a biztonságos leválasztáshoz.

Vissza ide: Elektromechanikus és félvezetős relémodulok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Kényszervezetett csatolórelék

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact kényszervezetett érintkezőjű csatolóreléi alapkészülékek az egycsatornás vezérléshez. A csatolórelék galvanikus leválasztásra, teljesítményerősítésre és érintkezősokszorozásra használhatók.

Előnyei

  • Maximális biztonság az EN 50205 szabvány szerinti kényszervezetett érintkezőkkel
  • A jelek megbízható cseréje két rendszer között, visszajelző funkcióval

Kényszervezetett csatolórelék általános alkalmazásra

Kényszervezetett csatolórelék  

Átfogó csatolórelé-termékválaszték az alapfunkciókhoz

Ezek a csatolórelék alapkészülékek az egycsatornás vezérléshez, lehetővé teszik a biztonságos diagnosztikát egy kényszervezetett nyitóérintkezőn keresztül. A csatolórelék például lehetővé teszi a jelek megbízható cseréjét két rendszer között, visszajelző funkcióval.

Ahogy a biztos lekapcsolásra szolgáló minden PSR biztonsági kapcsolókészülék, a kényszervezetett érintkezőkkel ellátott csatolórelék is az EN 50205 szabvány szerinti kivitelűek. A kényszervezetett érintkezőjű relék felépítését és működésmódját az EN 50205 szabvány írja le. Ezzel megbízhatóan fel lehet ismerni az érintkezők összeolvadását, így maximális biztonság érhető el.

A kényszervezetett csatolórelék dugaszolható csavaros és rugós csatlakozókapcsokkal is kaphatók.

Biztonság a kényszervezetett érintkezők révén

Kényszervezetett érintkezők  

A kényszervezetett érintkezők működési elve

A kényszervezetés esetén az elemi relé záró- és nyitóérintkezője mechanikusan össze van kötve egymással. Ez megakadályozza, hogy a záró- és a nyitóérintkező egyszerre legyen zárt. Megfelelő kapcsolással megbízhatóan felismerhető a nyitás meghiúsulása. Ez a legmegbízhatóbb mód az ember és a gép biztonságához.

Természetesen a PSRmini és a PSRclassic sorozatok termékei is kényszervezetett érintkezőkkel vannak ellátva. Ezek a lehető legnagyobb biztonságot nyújtják Önnek.

Biztonságos, SIL-tanúsított csatolórelék

Biztonságos, SIL-tanúsított PSRmini csatolórelék  

Biztonságos, SIL-tanúsított csatolórelék a biztonságos be- és kikapcsoláshoz

A kényszervezetett érintkezőkkel ellátott biztonsági csatolórelékhez megszereztük a SIL-tanúsítást, ezek galvanikus leválasztásra, valamint teljesítményerősítésre szolgálnak.

A biztonsági csatolóreléknél választhat a piacon megszokott PSRclassic kivitel és a rendkívül kompakt PSRmini között. 6 és 12 mm szélességükkel ezek a piacon kapható legkeskenyebb csatolórelék.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás