Kényszervezetett csatolórelék

Kényszervezetett csatolórelék

Általánosan alkalmazható

Univerzális biztonsági relék kényszervezetett érintkezőkkel a biztonságos leválasztás érdekében.

Vissza ide: Biztonsági kapcsolókészülékek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Kényszervezetett csatolórelék

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact kényszervezetett érintkezős csatolóreléi az egycsatornás vezérlés alapkészülékei. A csatolórelék feladata a galvanikus leválasztás, teljesítményerősítés és érintkező-sokszorozás.

Előnyei

  • Maximális biztonság az EN 50205 szabvány szerinti kényszervezetett érintkezőkkel
  • Megbízható jelváltás két rendszer között, visszajelzés-funkcióval

Csatolórelék univerzális alkalmazásra

Kényszervezetett csatolórelék  

Átfogó csatolórelé-termékválaszték alapfunkciókhoz

A csatolórelék az egycsatornás vezérlés alapkészülékei, egy kényszervezetett nyitóérintkezőn keresztül biztonságos diagnózist tesznek lehetővé. A csatolórelék például megbízható jelváltást tesznek lehetővé két rendszer között, visszajelzés-funkcióval.

Ahogy minden, a biztonságos lekapcsolást szolgáló PSR biztonsági kapcsolókészülék, a csatolórelék is az EN 50205 szabvány szerinti kényszervezetett érintkezőkkel vannak felszerelve. A kényszervezetett érintkezős relék működési módját az EN 50205 szabvány írja le. Így megbízhatóan felismerhető egy érintkező összehegedésének lehetősége, és megvalósítható a maximális biztonság.

A kényszervezetett csatolórelék dugaszolható, csavaros és rugóerős csatlakozástechnikával is kaphatók.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás