Beépíthető dugaszcsatlakozó

Mindig illesztve

Mindig illesztve

Teljesen mindegy, milyen alkalmazásra tervezi készülékét. Itt megtalálja a megfelelő beépíthető dugaszcsatlakozót.

Vissza ide: Szenzor/aktor kábelezés

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Beépíthető dugaszcsatlakozó

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Ismerje meg széles termékkínálatunkat – a nagy pólusszámú alkalmazásokhoz is. A NYÁK-lappal való összeköttetéshez válassza a hullámforrasztást vagy a THR (furatszereléses reflow-forrasztás) eljárást.

Előnyei

  • Robusztus a magas fokú védettségnek köszönhetően
  • Időmegtakarítás a SPEEDCON gyorsreteszelő szerelés, illetve a gyorscsatlakozós konfekcionálás révén
  • Rugalmas – a standard termékeink ügyfélspecifikus adaptációjának köszönhetően
  • Könnyű csatlakoztatás moduláris beépíthető dugaszcsatlakozókkal

Átfogó termékválaszték

Beépíthető dugaszcsatlakozók a Phoenix Contacttól: termékválaszték  

Beépíthető dugaszcsatlakozók: termékkínálat

Az ipari környezet sokoldalú követelményeket támaszt a szenzorok és aktorok kábelezésével szemben.

Ennek megfelelően sokoldalúak a Phoenix Contact termékei is.

Találja meg a megfelelő beépíthető dugaszcsatlakozót – M5, M8 vagy M12 méretben, fali átvezetésként is.

Az egyéni készülékkoncepcióhoz optimálisan illeszkedő megoldást szállítunk.

Kényelmes csatlakoztatás

Beépíthető Phoenix Contact dugaszcsatlakozók: kényelmes csatlakoztatás  

Beépíthető dugaszcsatlakozók: kényelmes csatlakoztatás

A Phoenix Contact egyedi komponenseivel önállóan állíthatók össze a csatlakozók. Az egyéni alkalmazáshoz szabva.

Egyszerű automatizálás

Beépíthető dugaszcsatlakozók a Phoenix Contacttól: egyszerű automatizálás  

Beépíthető dugaszcsatlakozók: egyszerű automatizálás

Választható: a Phoenix Contact beépíthető csatlakozókat és érintkezőtartókat kínál automatizált furatszereléses reflow-forrasztási folyamatokhoz.

A furatszereléses reflow-forrasztásra alkalmas alkatrészek kialakítása, anyagválasztása és csomagolása közvetlenül az automatizált beültetési és reflow-folyamatokhoz igazodik.

Ügyfélspecifikus változatok

Méretre szabott megoldások a Phoenix Contact szenzor/aktor kábelezéseihez  

Méretre szabott megoldások a szenzor/aktor kábelezéshez

Az ipari dugaszcsatlakozók átfogó termékpalettája ellenére a standard kínálat alapján nem mindig tudjuk a vevők igényeit kielégíteni.

Ennek ellenére szeretnénk az Ön számára gyorsan és rugalmasan egyedi megoldásokat kifejleszteni – legyen szó a gép-, berendezés-, vagy készülékgyártásról.

A Phoenix Contact ipari csatlakozókkal foglalkozó szolgáltató központja kívánságai alapján néhány nap alatt egyedi terméket készít.


További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

M17 - M58 kerek ipari csatlakozók

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás