Rugalmas I/O rendező rendszer

Rugalmas I/O rendező rendszer

Az Universal I/O összes lehetőségének kiaknázása

Tegye az Universal I/O egységet valóban univerzálisan alkalmazhatóvá a rugalmas I/O rendezőrendszer segítségével.

Vissza ide: Mérés-, vezérlés- és szabályozástechnika

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Rugalmas I/O rendező rendszer

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Smart IO-val, tehát az univerzális IO-modulok segítségével a felhasználó számára teljesen új lehetőségek nyílnak meg a feldolgozóiparban mind az új rendszerek, mind pedig a modernizálás számára:

A Phoenix Contact rugalmas I/O rendezőrendszere abban segít, hogy az Universal I/O egységet az interfész és rendező rendszeren valóban „univerzálissá” tegyük. Az egység egy szabványosított bázismodul és egy különféle elektromos funkciókkal rendelkező, cserélhető be-/kimeneti modul (IOAs) kombinációjából áll.

Előnyei

  • Rugalmas csatornakonfiguráció speciális funkciókhoz, cserélhető IOAs adapterrel
  • A dugaszolható IOAs adapter egyszerűen kezelhető és gyorsan cserélhető
  • Hibamentes vezetékezés a speciális kódolás révén
  • Megbízható jelvédelem az alapelembe épített árnyékolásnak köszönhetően

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás