Firmware bővítések biztonsági routerek és tűzfalak számára

Licencek a biztonsági funkciók bővítéséhez

Opcionális frissítés

Licencek mGuard termékek funkcióinak bővítéséhez.

Vissza ide: Kiberbiztonság

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Firmware bővítések biztonsági routerek és tűzfalak számára

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A hálózatok növekszenek, a követelmények változnak: Az mGuard licencopciókkal bármikor különböző funkciókkal bővíthető az mGuard firmware, így egyénileg konfigurálható az alkalmazási területhez.

Előnyei

  • Méretre szabott megoldások a kiegészítő biztonsági funkciók révén
  • Biztos beruházás a későbbi bővíthetőségnek köszönhetően
  • A szükséges biztonsági funkciók egyéni összeállíthatósága révén csak azt kell kifizetni, amire valóban szükség van

Szoftverfrissítések

A biztonság egy élő folyamat: Mi minden nap azon dolgozunk, hogy a készülékek még biztonságosabbak legyenek. Ezért fontos, hogy az Ön biztonsági eszközei állandóan naprakészek legyenek. Az élettartamlicenc segítségével mGuard készülékei mindig automatikusan megkapják a legújabb szoftvert. Így optimálisan védheti a hálózatát.

Redundanciafunkciók

A redundanciafunkciók használatával növelheti rendszere rendelkezésre állását. Ennek során a felhasználás helyén a hálózatban két mGuard biztonsági eszköz kerül telepítésre.

Normál üzemben egy mGuard​ működik, a másik tartalékként áll készenlétben. A két rendszer folyamatosan cseréli az adatokat egymás állapotáról. Az elsődlegesen aktív mGuard​ kiesésekor a tartalék készülék probléma nélkül átveszi a feladatot. A redundanciafunkció a licenctől függően csak a tűzfalhoz vagy VPN-hez és tűzfalhoz áll rendelkezésre.

OPC Inspector – Deep Packet Inspection az OPC Classic-hoz

mGuard-OPC-Inspector Deep Packet Inspection funkcióval  

A Deep Packet Inspection révén az mGuard-OPC-Inspector minden adatcsomagot átvilágít

Az OPC Classic protokoll az iparban széles körben elterjedt. A szokásos tűzfalak azonban nem képesek ennek a protokollnak a biztosítására, ami súlyos következményekkel jár: ott, ahol az OPC Classic protokollt használják, a forgalom tűzfallal történő szabályozása nem lehetséges. Emiatt kritikus biztonsági rések keletkeznek.

A Phoenix Contact ipari mGuard biztonsági termékei (a 8.1-es firmware-től kezdve) az OPC Inspector funkcióval bővíthetők. Ez a szoftverbővítés analizálja, megérti és engedélyezi az OPC forgalmat. Ezzel megbízható, biztonságos OPC kommunikáció érhető el a legmagasabb biztonsági szinten.

Kifejezetten az OPC Classic esetén a következő funkciók támogatottak:  

  • tűzfal az OPC Classic alkalmazásokhoz
  • Deep Packet Inspection az OPC Classic-hoz
  • Defence in Depth
  • NAT szegmentálás

CIFS Integrity Monitoring

A CIFS Integrity Monitoring segítségével ellenőrzésre kerülnek a Windows hálózati meghajtók arra vonatkozóan, hogy megváltoztak-e bizonyos adatok egy referenciaállapothoz képest. Így megbízhatóan és gyorsan felfedezhetők az olyan fertőzések is, amelyek még nem szerepelnek a leíró adatbázisban. Ezen kívül lehetőség van a meghajtók mGuard „mögötti” összefogására és víruskeresővel való vizsgálatára is.

A CIFS Integrity Monitoring telepítés nélkül működik a felügyelendő rendszereken. A funkcióbővítés ebből kifolyólag különösen alkalmas nem patchelhető rendszerekhez.

VPN bővítések

Az mGuard biztonsági eszközök típustól függően különböző számú VPN ellenállomás csatlakoztatására használhatók. Ha a követelmények idővel nőnek, akkor a csatlakoztatott ellenállomások száma licencekkel az összes mGuard biztonsági eszközre vonatkozóan bővíthető (kivéve az FL MGUARD RS2000).

A csatlakoztatott ellenállomások maximális számát a készülékosztály határozza meg (lásd a táblázatot). A bővítések 10, 100, 250 és 1000 ellenállomásonként végezhetők.

mGuard készüléktípus

VPN ellenállomások maximálisan lehetséges száma

FL MGUARD RS2000

2 (nem bővíthető)
FL MGUARD RS4000, SMART, DELTA, PCI, GT/GT250
FL MGUARD CENTERPORT3000

További információk az mGuard működésére vonatkozóan

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás