Fieldline Stand-Alone

Fieldline Fieldline Stand-Alone – blokk felépítésű I/O rendszer terepi installáláshoz

Decentralizálás a terepen

Digitális funkciók egyszerű érzékelése terepen.

Vissza ide: I/O rendszerek terepi installáláshoz (IP65/67)

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Fieldline Stand-Alone

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Fieldline Stand-Alone egy blokk kialakítású I/O rendszer terepi installáláshoz. Minden elterjedt terepi buszhoz használható, a Fieldline Stand-Alone optimális a digitális jelek érzékelésére közvetlenül terepen. Az I/O rendszer kompakt felépítésű és sokoldalúan szerelhető.

Előnyei

  • Rugalmas szerelés az oldalsó és elülső szerelési lehetőségek révén
  • A buszcímek forgó kódkapcsolókkal egyszerűen állíthatók
  • A dugaszhelyek ergonomikus elrendezése egyszerűsíti az installálást
  • Az integrált FE csatlakozó koncepció biztonságos hálózati üzemet tesz lehetővé

Decentralizált készülékek alacsony számú I/O jelek esetén

A Fieldline Stand-Alone minden elterjedt terepi buszrendszerhez használható  

Kis számú I/O jel decentralizált érzékelése terepi buszrendszerekben

A blokkorientált, kompakt kivitelnek köszönhetően a Fieldline Stand-Alone készülékek egyszerűen integrálhatók az automatizálási koncepciókba. A Fieldline Stand-Alone minden elterjedt terepi buszhoz használható, optimális a kis számú I/O jelek decentralizált érzékelésére.

Egyszerű kezelés

A Fieldline Stand-Alone különösen egyszerűen kezelhető  

Egyszerű karbantartás és kezelés

A terepi I/O rendszereknél elengedhetetlen az egyszerű, gyors, hibamentes installálás. Ezért a Fieldline Stand-Alone felhasználóbarát elrendezésű csatlakozókkal és számos, M12 csatlakozóval szerelt vezetékkel rendelkezik. Így csökken az installálási idő, egyszerű és biztonságos a szerelés.

Rugalmas szerelés

A Fieldline Stand-Alone különösen rugalmasan szerelhető  

Rugalmas szerelés a Fieldline Stand-Alone segítségével

Az I/O modulokat igazítsa a berendezéséhez – ne a berendezését az I/O modulokhoz! A Fieldline Stand-Alone biztonságosan felszerelhető bármely sík felületre. Mindegy, hogy profilra vagy lapra, oldal- vagy előlapra – a négy szerelőfurat révén rugalmasan választható ki a megfelelő változat.

Intelligens kommunikáció

Intelligens kommunikáció a Fieldline Stand-Alone és az IO-Link révén  

A Fieldline Stand-Alone IO-Link-Master nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé

Vezérlés és kommunikáció a legalsó terepi szintig. Az IO-Link segítségével a folyamatadatok mellett paraméterek és diagnosztikai információkat is továbbíthatók. A kommunikáció így teljes körű, csökkenthetők a leállási idők és a karbantartás is egyszerűbb.

A Fieldline Stand-Alone IO-Link-Master maximum nyolc IO-Link csatlakozást nyújt, vagyis maximum nyolc IO-Link-eszközt integrál a PROFIBUS DP rendszerbe.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás