Fieldline Modular - a rugalmas I/O rendszer

Fieldline Modular – a moduláris felépítésű I/O rendszer terepi installáláshoz

Modulárisan a terepen

Teljes szabadság a terepi installálásban: funkcióhoz illő, testreszabható és bármilyen buszhoz alkalmazható.

Vissza ide: I/O rendszerek terepi installációhoz (IP65/67)

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Fieldline Modular - a rugalmas I/O rendszer

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Fieldline Modular egy moduláris felépítésű I/O rendszer terepi installáláshoz. Komponenseink két különböző kivitelben állnak rendelkezésre, és így különösen rugalmas alkalmazást tesznek lehetővé – akár a folyamat közvetlen közelében is.

Előnyei

  • Optimális berendezéstervezés a hálózatfüggetlen helyi buszfelépítésnek köszönhetően
  • A buszcsatolónkénti akár 16 lokális busz résztvevő nagy mennyiségű I/O esetén is költségtakarékos
  • Nagyobb rugalmasság a berendezéstervezésben az IP20-as Inline I/O rendszerbe integrálhatóságnak köszönhetően
  • Egyrészes és komplett készülékek - egyszerűsített rendelési folyamat

Jól illik a berendezéséhez – I/O készülékek kétféle kivitelben

Különböző igényekhez: Fieldline Modular kétfajta kivitelben  

Kétféle méret egyéni alkalmazásokhoz

Válasszon berendezésének igényeihez megfelelő I/O kszüléket! 

  • A Fieldline Modular M12 kivitelben rendelhető a maximális csatlakoztatási komfort érdekében.
  • A különösen kompakt M8 kivitelek kis készülékház-méretük révén a folyamat közelében, szűkös helyviszonyok mellett is felszerelhetők a gépen belül.

Előny: a lokális busz rendszerkábele a feszültség mellett adatokat is továbbít. Azaz: helyet és kábelt takarít meg.

Kapcsolószekrény vagy terep – könnyen kombinálható

Fieldline A Fieldline Modular egyszerűen integrálható az Inline IP20 I/O rendszerbe  

A kapcsolószekrények I/O készülékei és a terepi installálás egyszerű kombinációja

Az Inline IP20-as rendszer leágazó moduljaival a Fieldline Modular M8 és M12 I/O készülékek gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók a kapcsolószekrényhez – külön buszcsatolók nélkül. Ez időmegtakarítást jelent az üzembehelyezésnél a kisebb bonyolultság mellett.

A kombináció kitűnően alkalmas súlyméréshez vagy pozícióérzékeléshez. Sőt a megoldás HART funkciókat is támogat.

Gyors installálás – a „Plug-and-Turn” révén

A SPEEDCON gyorsreteszelés rövid installálási időket tesz lehetővé  

Akár 90 százalékos időmegtakarítás az innovatív csatlakozástechnika révén

A SPEEDCON gyorsreteszelés mottója a „Plug-and-Turn”. Csak egy fél fordulat és biztosan tart az M12 csatlakozó, optimális a kapcsolat. Így akár 90 százalék idő takarítható meg az I/O készülékek vezetékezésénél.

Nem kell új dolgokat megszoknia – a SPEEDCON száz százalékig kompatibilis minden M12 csatlakozóval és az elv változatlan: a dugaszolást elfordítás követi. Érzékelhető a csatlakozó reteszelődése: az összeköttetés megbízható. A SPEEDCON a klasszikus M12 csatlakozók összes elektromos és mechanikus tulajdonságával rendelkezik, megfelel az összes érvényben levő szabványnak és követelménynek.

Bluetooth - vezeték nélküli kommunikáció

A legnagyobb rugalmasság: akár három kihelyezett készülék is a lokális buszba integrálható  

Bluetooth - vezeték nélküli kommunikáció

Nincs kábel, mégis teljes a rugalmasság: a Fieldline Modular sorozat vezeték nélküli I/O készülékei a rögzített adatokat Bluetooth-on keresztül továbbítják. Adatátviteli kábelek kiépítésére nincs szükség. 

Akár három kihelyezett készülék is a hálózatba integrálható és rugalmas, gépközeli használat valósítható meg.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás