Médiaátalakító terepi buszokhoz

Zavarbiztos terepibusz-rendszerek

Zavarbiztos terepibusz-rendszerek

A szélsőséges EMC-befolyás többé nem probléma. Az optikai technika a legmagasabb zavartűrést biztosítja csaknem minden terepibusz-rendszerhez.

Vissza ide: Optikai átvitel

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Médiaátalakító terepi buszokhoz

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A PSI-MOS termékcsalád moduláris médiaátalakítóit ipari alkalmazásra, maximális átviteli biztonságra és rendelkezésre állásra tervezték. A PSI-MOS minden elterjedt terepibusz-rendszerben használható.

Előnyei

  • Moduláris állomásfelépítés: automatikus keresztirányú kábelezés kalapsín-csatlakozókkal
  • Beépített optikai diagnosztika sávdiagramos kijelzővel
  • Megnövelt rendelkezésre állás beépített redundanciafunkciókkal
  • Alkalmazás robbanásveszélyes területeken – a 2. zónára engedélyezve

Médiaátalakító Profibushoz

Médiaátalakító Profibushoz  

Médiaátalakító Profibushoz

A PSI-MOS termékcsalád médiaátalakítóival a rézvezetékes Profibus interfészek optikai kábelessé alakíthatók. Az átalakítás protokolltranszparens módon történik minden átviteli sebességen 12 Mbit/s-ig.

Ez jelentős előnyökkel jár:

  • Automatikus átviteli sebesség felismerés vagy az átviteli sebesség fix beállítása DIP-kapcsolókkal
  • Beépített diagnosztika az optikai szakaszok állandó felügyeletére
  • Kiváló minőségű galvanikus leválasztás az összes interfész között
  • Bit-újraütemezés tetszőleges kaszkádolási mélységre
  • Kalapsínre szerelhető csatlakozón keresztül modulárisan kombinálható a PSI-rézvezetékes repeaterrel
  • Gyújtószikramentes optikai interfész (ex op is) közvetlen csatlakozáshoz az 1. zónában levő készülékekhez

 

Médiaátalakító CANopenhez és ControlNethez

Médiaátalakító CANopenhez és ControlNethez  

Médiaátalakító CANopenhez és ControlNethez

Médiaátalakítókkal egyszerűen és zavarbiztosan csatlakoztathatók a DeviceNet/CANopen és ControlNet terepi buszrendszerek optikai kábeleken keresztül.

Ez jelentős előnyökkel jár:

  • Beépített diagnosztika az optikai szakaszok állandó felügyeletére
  • Potenciálfüggetlen kapcsolóérintkező az optikai szakaszok kritikus állapota miatti korai riasztására
  • Kiváló minőségű galvanikus leválasztás az összes interfész között
  • Az optikai átalakítók réz alapú átjátszókkal kombinálhatók a tiszta réz alapú összeköttetés érdekében. Ezenkívül: a kalapsínre szerelhető csatlakozókkal moduláris hub építhető fel.

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás