Terepi készülékházak

IP védettségű elektronikaházak

Elektronikaházak mostoha környezeti feltételekhez

Az IP védettségű elektronikaházak ideális megoldást jelentenek terepi alkalmazásokhoz.

Vissza ide: Elektronikaházak

Kategóriák

  • DCS kijelzőtartók
    DCS kijelzőtartók helyhez kötött és mobil kijelzőkhöz

    A DCS kijelzőtartók megvédik a helyhez kötött és mobil kijelzőket a mostoha környezettől.

  • ECS kültéri házak
    ECS kültéri házak

    Az ECS terepi készülékházak megbízhatóan megvédik az elektronikát a por, a szennyeződés és a víz ellen.

  • HC-ALU profilházak
    HC-ALU profilházak

    Stabil alumínium profil és IP65 védettség – ezek HC-ALU készülékházak legmeggyőzőbb tulajdonságai.

Keresés a következő helyen: Terepi készülékházak

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Helyhez kötött kijelzőegység, mobil kezelőkészülék vagy beágyazott rendszer – a Phoenix Contact magas védettségű terepi készülékházai számos alkalmazáshoz használhatók az épület-, ipari vagy folyamatautomatizálásban.

Előnyei:

  • Sokoldalú alkalmazhatóság a moduláris készülékházrendszereknek köszönhetően
  • Maximum IP69K védettség a mostoha környezeti feltételek közötti alkalmazhatósághoz
  • A bevált NYÁK csatlakoztatástechnika gyakorlatias egyediséget tesz lehetővé
  • Ügyfélspecifikus kivitelek az összetéveszthetetlen külsejű készülékekért

DCS kijelzőtartók

A DCS sorozat kijelzőtartói  

A DCS sorozat kijelzőtartói

A DCS kijelzőtartók különböző méretű TFT kijelzők beépítésére alkalmasak, és megbízhatóan megvédik a helyhez kötött és mobil elektronikákat a mechanikai behatásoktól, valamint a portól és fröccsenő víztől.

  • Széles tartozékválaszték a sokoldalú alkalmazhatóság érdekében
  • Egyedi kezelési megoldások 5,7 és 15 hüvelyk közötti kijelzőméretekhez

ECS kültéri készülékházak

Az ECS sorozat kültéri készülékházai  

Az ECS sorozat kültéri készülékházai

Az ECS sorozat robusztus kültéri készülékházai ideális megoldást nyújtanak az érzékeny elektronika por, szennyeződés és fröccsenő víz elleni védelmére, bel- és kültéri alkalmazás esetén egyaránt.

  • Opcionális tartozékok falra és oszlopra való szereléshez
  • Gyakorlatias módon az egyedi igényekhez alakítható a szabványosított előlapi csatlakozókkal
  • Magas, max. IP69K védettség
     

HC-ALU profilházak

A HC-ALU sorozat profilházai  

A HC-ALU sorozat profilházai

A HC-ALU profilházak megvédik az elektronikát a terepen a fröccsenő víztől, illetve a hő- és mechanikai hatásoktól.

  • Robusztus alumínium sajtolt profil IP65 védettséghez
  • Ergonomikus kialakítás az optimális kezelhetőség érdekében
  • Egyedi illesztések különleges követelményekhez
  • EMC védelem a javított árnyékolási tulajdonságok révén
     

HCS kézi készülékházak

A HCS sorozat kézi készülékházai  

A HCS sorozat kézi készülékházai

A HCS sorozatú ergonomikus kézi készülékházak optimálisan alkalmasak a mobil kezelőkészülékekhez.

  • Moduláris készülékház-kialakítás különböző méretekben
  • Sokoldalú alkalmazhatóság a széles tartozékválasztéknak köszönhetően
  • Összetéveszthetetlen készülékkialakítások az egyedi illesztéseknek köszönhetően

 

UCS univerzális készülékházak

Az UCS sorozat univerzális házai  

Az UCS sorozat univerzális házai

Az UCS sorozatú univerzális készülékházak ideális megoldást jelentenek a beágyazott rendszerekhez, és megbízhatóan megvédik a szabványos formátumú NYÁK-lapokat a külső behatásoktól.

  • Moduláris készülékház-felépítés különböző beépítési magasságokkal és NYÁK-rögzítésekkel
  • Asztali, fali vagy kalapsínre szerelhető készülékházként használható az opcionális tartozékok segítségével
  • Egyéni interfészek sokoldalú elektronikai megoldásokhoz

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Elektronikaházak

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás