Optikai kábel

Zavarbiztos és potenciálfüggetlen átvitel

Zavarmentes és potenciálfüggetlen

Mindegy, milyen szálfajtához – válassza ki a megfelelő csatlakozástechnikát a széles kínálatból.

Vissza ide: Kábelek és vezetékek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Optikai kábel

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Nagy átviteli sebesség, optimális csillapítási jellemzők, elektromágneses hatások ellen védett: az optikai kábelek a modern ipari szabvány részei. Méteráruként és konfekcionált vezetékként POF, PCF és GOF típus közül választhat, 50 µm és 62,5 µm közötti (multimódusú) és 9 µm (monomódusú) magátmérővel.

Előnyei

  • Széles termékválaszték a méteráruként kapható összes elterjedt szálfajtával
  • Gyors konfekcionálás terepen professzionális szerszámokkal
  • Átfogó termékválaszték valamennyi elterjedt hálózathoz és terepi buszohoz

Konfekcionált kábelek

Konfekcionált kábelek  

Konfekcionált kábelek

Hozzon létre rugalmas, egységes adatátviteli megoldásokat az átfogó, egységesített optikai csatlakozóink átfogó kínálatával.

  • Kompakt duplex LC-csatlakozók
  • SC-RJ Push-Pull csatlakozástechnikával POF, PCF és GOF optikai kábelekhez
  • Jól bevált dugaszolható FSMA- és ST-csatlakozók

 

Méteráru

Méteráru  

Méteráru

A Phoenix Contact kábelei és csatlakozórendszerei a legkülönbözőbb alkalmazási területekre kínálnak megoldást, mint például az ipari automatizálás, informatikai központok, illetve épületkábelezés.

  • Optikai polimerszál (POF) maximum 100 Mbit/s sebességig
  • Polimer védőburkolatú optikai szál (PCF) maximum 1 Gbit/s sebességig
  • Optikai üvegszál (GOF), multimódusú, maximum 10 Gbit/s sebességig
  • Optikai üvegszál (GOF), monomódusú, maximum 40 Gbit/s sebességig

 

Szerszámok és tartozékok

Szerszámok és tartozékok  

Szerszámok és tartozékok

Konfekcionálja optikai kábeleit közvetlenül a terepen. A Phoenix Contact konfekcionáló szerszámaival a csatlakozás biztonságos és gyors.

  • Szerszámok minden optikai száltípushoz
  • Ragasztás vagy polírozás nélkül, mechanikus metszéssel
  • Szerszámkészletek praktikus kiegészítőkkel

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás