Optikai átvitel

Zavarbiztos hálózatok

Zavarbiztos hálózatok

Optikai kábelekkel különösen megbízhatóan vihetők át az adatok.

Vissza ide: Ipari kommunikációs technika

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Optikai átvitel

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A rendelkezésre állás tekintetében magas követelményszintű alkalmazásokat a Phoenix Contact optikai átvitelre szolgáló termékek sokoldalú választékával támogatja. Ön is kihasználhatja ezen a kommunikációs infrastruktúra teljesítőképességét és zavarbiztosságát – drága túlfeszültség-védelmi, árnyékolási és potenciál-kiegyenlítési intézkedések nélkül.

Előnyei

  • Az optikai adatátvitel a legmagasabb szintű zavarbiztonságot és kiváló potenciálelválasztást biztosítja
  • Maximális átviteli távolságok egyidejűleg a legnagyobb adatsebességgel az optikai technológiának köszönhetően
  • Alkalmazás robbanásveszélyes területen – a 2-es zónára engedélyezve

Moduláris állomáskialakítás

Modulok és kalapsín-csatlakozók egyetlen kalapsínen  

Moduláris hub maximum tíz készülékhez

Kombinálja rézvezetékes átjátszóit a Phoenix Contact optikai átalakítóival! Egy moduláris hub tíz készüléket foghat össze. Így akár 30, választhatóan rézvezetékes vagy optikai csatorna is elérhető.

A modulok egyszerűen felpattinthatók a kalapsínre. Az adatjelek és a tápfeszültség keresztirányú kábelezése a kalapsín-csatlakozón keresztül automatikusan létrejön.

A modularitás rugalmasságot jelent: az egyes modulok akár működés közben is kicserélhetők a többiek befolyásolása nélkül. A választhatóan rendelkezésre álló rendszertápegység gördülékenyen illeszkedik a rendszerbe.

Beépített optikai diagnosztika

Beépített sávdiagramos kijelző  

Diagnosztika sávdiagramos kijelzővel előzetes figyelmeztetéshez

Mindig jól tájékozott: a PSI-MOS optikai átviteli rendszer minden készüléke rendelkezik sávdiagramos kijelzővel.

Ez jelentős előnyöket jelent:

  • az optikai szakasz jelminőségének folyamatos értékelése üzembe helyezés során és üzem közben
  • előzetes figyelmeztetés az optikai átviteli minőség csökkenése esetén, még a berendezés kiesése előtt

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás