Optikai kábeles installációs technika

Optikai kábeles installációs technika

Mindent egy kézből

Belső és külső installáláshoz: itt megtalálható a teljes optikai átviteltechnikájú rendszer szinte minden alkalmazáshoz.

Vissza ide: Optikai átvitel

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Optikai kábeles installációs technika

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact optikai kábeles technika tartozékai: csatlakozók, kábelek, szerszámok és mérőműszerek. Ezen kívül teljes rugalmasságot kínálunk: a csatlakozók egyszerűen és gyorsan, saját kezűleg is konfekcionálhatók.

Előnyei

  • Egyszerű helyszíni konfekcionálás az optikai kábeles gyorscsatlakozókkal
  • Egyszerű installálás: szerszámkoffer szerszámokkal és csatlakozókkal a teljes optikai kábeles installáláshoz
  • Átfogó termékkínálat – különböző kábelváltozatok méteráruként vagy előkonfekcionálva

Szerszámkoffer – egyszerű helyszíni csatlakoztatás

PSM-HCS-KONFTOOL szerszámkoffer  

PSM-HCS-KONFTOOL szerszámkoffer

Praktikus döntés: a gyakorlatias konfekcionálás összes szerszáma és csatlakozója most a helyszínen és megfogható módon elérhető. A PSM-HCS-KONFTOOL szerszámkofferben a teljes szerszámválaszték megtalálható. Minden munkafázishoz megvan a tökéletes felszerelés:

  1. A szálak csupaszolása: csupaszolófogó, szálhántoló, aramidszálolló
  2. A csatlakozók egyes alkatrészeinek feltolása és csavaros rögzítése
  3. A szál behasítása és letörése a csatlakozók homlokoldalán: szálhasító szerszámok

Ezzel a szabadalmaztatott szálhasító szerszámmal elmaradnak az olyan időrabló lépések, mint a krimpelés, a ragasztás és a polírozás.

Optikai kábelek és csatlakozók

Optikai kábelek méteráruként vagy akár előkonfekcionálva  

Optikai kábelek méteráruként vagy akár előkonfekcionálva

AA száloptikai kábelek teljes értékű átviteli rendszerré egészítik ki az optikai kábeles kínálatot. A szükséges hatótávolságnak megfelelően polimer, HCS (Hard Clad Silica) vagy üvegszálas technológia választható.

A Phoenix Contact speciális fejlesztésű kábelváltozatokat kínál különféle alkalmazási és környezeti körülményekhez:

  • Előkonfekcionált optikai kábelek szabadon választható csatlakozókombinációkkal
  • Optikai kábelek méteráruként
  • Előkonfekcionált patchkábelek optikai készülékek meglevő hálózatba történő gyors integrálására.

A patchkábelek egy, két és öt méteres – mono- és multimódusú üvegszállal rendelhetők.

Csatlakozó

A HCS és polimerszálakhoz való PSM-SET-… csatlakozókészletek gyorsan és egyszerűen, a helyszínen konfekcionálhatók. A készülékek csatlakozójától függően FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ- és SC-Duplex csatlakozótípusok választhatók.


További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás