Optikai kábeles adatvonali csatlakozók

Száloptikás kábelezés akár 40 Gbit/s átviteli sebességgel

Gyors és biztonságos adatátvitel

Válasszon nagy adatátviteli sebességet, rugalmas csatlakozástechnikát és megbízható védelmet.

Vissza ide: Adatvonali csatlakozók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Optikai kábeles adatvonali csatlakozók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact széles termékkínálata megfelelő csatlakozástechnikát nyújt az optikai kábelezéshez. POF a rövid átviteli szakaszokhoz 75 m-ig, PCF a közepes távolságokhoz 500 m-ig, vagy GOF a hosszú átviteli szakaszokhoz 50 km-ig. A programot készülékcsatlakozások, egy patch panel, tartósínekhez alkalmazható kapcsolások és elosztók teszik kerekké.

Előnyei

  • időtálló kábelezés - akár 40 Gbit/s átviteli sebesség
  • széles körű alkalmazhatóság - különböző típusú optikai szálak (POF, PCF, GOF)
  • a számos kialakítás révén a rugalmasság határtalan
  • kiemelkedő biztonság az elektromágneses zavarérzéketlenség révén

Elosztók kalapsínekhez

Kalapsín-elosztók és elosztódobozok  

Elosztók kalapsínekhez

Az elosztódobozok, a moduláris rendezőelosztók, a patch-panelek és a falra szerelhető csatlakozóaljzatok hatékony megoldásokat kínálnak a strukturált optikai szálas kábelezéshez. A könnyen kezelhető SC duplex, LC duplex, ST duplex, LC quad és E-2000® rendszerű előlapi csatlakozók tartósan biztonságos valós idejű adatátvitelt tesznek lehetővé.

  • IP20-as védettség
  • Optikai szál-kategóriák: OM1 – OM4, valamint OS2
  • Moduláris és előre konfekcionált megoldások
  • Alkalmazható a 19 collos technikához vagy a kalapsínekhez (csak elosztódoboz)

Egységesített csatlakozóprofilok

Egységesített csatlakozóprofilok  

Egységesített csatlakozóprofilok

Hozzon létre rugalmas, egységes adatátviteli megoldásokat az egységesített adatvonali csatlakozók átfogó kínálatával.

  • M17 MPO sorozatú optikai kábeles adatvonali csatlakozók
  • Kompakt duplex LC-csatlakozók
  • Jól bevált dugaszolható FSMA- és ST-csatlakozók
  • Push-pull technológiás SC-duplex
  • SC-RJ csatlakozók POF, GOF és PCF számára

 

Széles kábelkínálat

Változatos csatlakozási lehetőségek  

Változatos csatlakozási lehetőségek

Konfekcionált vagy méteráru csupasz vezetékvégekkel – a Phoenix Contact kábelei és csatlakozórendszerei a legkülönbözőbb alkalmazási területekre kínálnak megoldást, mint például az ipari automatizálás, informatikai központok, illetve épületkábelezés.

  • optikai polimerszál (POF) maximum 100 Mbit/s sebességig
  • műanyag védőburkolatú optikai szál (PCF) maximum 1 Gbit/s sebességig
  • optikai üvegszál (GOF), multimódusú, maximum 10 Gbit/s sebességig
  • optikai üvegszál (GOF), monomódusú, maximum 40 Gbit/s sebességig

 

Elterjedt protokollok

Elterjedt protokollok  

Elterjedt protokollok

Mindegy, hogy berendezés- vagy gépgyártásról, épület- vagy folyamatautomatizálásról van szó – a száloptikás adatvonali kábelezés rugalmas megoldás, hiszen számos buszrendszerrel használható:

  • Ethernet, Ethernet/IP, EtherCAT®
  • PROFINET, Sercos®, INTERBUS
  • PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, Modbus

 

Megbízható védelem

Megbízható védelem  

Megbízható védelem

A 360°-os EMC-árnyékolású koncepció a legszigorúbb elektromágneses és elektrosztatikus követelményeknek is megfelelő adatvonali kábelezést biztosít. Ezenkívül a dugaszolható csatlakozók és vezetékek a durva környezeti hatások ellen is védettek.

  • rendkívüli hőmérséklet-védelem
  • folyadékvédelem
  • rezgésvédelem
  • UV-fényvédelem

Szerszámok terepi szereléshez

Terepi szerelés  

Terepi szerelés

Konfekcionálja optikai kábeleit a szerelés helyén. A Phoenix Contact konfekcionáló szerszámaival a csatlakozás biztonságos és gyors.

  • szerszámok minden optikai száltípushoz
  • ragasztás vagy polírozás nélkül
  • szerszámkészletek praktikus kiegészítőkkel

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


GOF optikai kábel szerszám

Üvegszálak gyors és egyszerű konfekcionálása.


POF optikai kábel szerszám

Polimerszálak egyszerű és megbízható konfekcionálása.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás