Átvezető sorkapcsok

Kicsitől a nagyig

Kicsitől a nagyig

Két vezető egyszerűen összeköthető. Még a nagy vezető-keresztmetszet sem lehet probléma.

Vissza ide: Rugós csatlakozás

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Átvezető sorkapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Amit csak kíván: a nagy keresztmetszet-tartomány, a rugalmas áthidalhatóság és az optimális feliratozási lehetőségek a csatlakozástechnika univerzális elemeivé teszik az átvezető sorkapcsokat.

Előnyei

  • Kényelmes kezelés az elülső csatlakozás révén
  • Helytakarékos a kompakt kialakításnak köszönhetően
  • Optimális áttekinthetőség a nagy jelölőfelületek révén

Két kapocshely – kompakt felépítés

Átvezető sorkapocs  

Átvezető és többvezetős kapcsok

Az átvezető sorkapcsokat két kapocshely és kompakt felépítés jellemzi.

Az átvezető sorkapcsokhoz illeszkedő azonos alakú védővezető-kapcsok kaphatók. Minden sorkapocs könnyen áthidalható egymás között, csakúgy, mint a többvezetős és funkciós sorkapcsok.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160