Átvezető kapcsok

Átvezető kapcsok

Kicsitől nagyig

Két vezető egyszerű módon összeköthető. A nagy vezető-keresztmetszet sem probléma.

Vissza ide: Csavaros csatlakozás

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Átvezető kapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Amit csak kíván: a nagy keresztmetszet-tartomány, a rugalmas áthidalhatóság és az optimális feliratozási lehetőségek a csatlakozástechnika univerzális elemeivé teszik az átvezető kapcsokat.

Előnyei

  • Egyszerű kezelhetőség és alkalmazás a jól bevált csavaros csatlakozás révén
  • Univerzálisan használható – csatlakoztatás a kicsitől egészen a nagy vezető-keresztmetszetekig
  • Helytakarékosság a kompakt kialakításnak köszönhetően

Két kapocshely – kompakt felépítés

Átvezető kapcsok  

Átvezető és többvezetős kapcsok

Az átvezető kapcsokat két kapocshely és kompakt felépítés jellemzi. Az átvezető kapcsokhoz illeszkedően azonos alakú védővezető-kapcsok kaphatók. 

Minden áthidalható sorkapocs könnyen áthidalható egymás között, illetve többvezetős és funkciómodulokkal is.

UBAL univerzális sorkapcsok alumíniumvezetőkhöz

UBAL Al/Cu sorkapcsok  

UBAL Al/Cu sorkapcsok

Az új UBAL Al/Cu univerzális kapocscsaládot a legújabb szabványoknak megfelelően vizsgáltuk be, és speciálisan olyan alkalmazásokhoz használható, mint például a fotovillamosság.

Ezekkel az univerzális kapcsokkal lehetővé válik az alumínium- és rézvezetők használata ugyanabban a sorkapocsban.

Az Al/Cu sorkapcsok négy keresztmetszet-mérettel kaphatók, és 6 mm² és 240 mm² közötti keresztmetszetű alumíniumvezetők, illetve 2,5 mm² és 240 mm² közötti keresztmetszetű rézvezetők csatlakoztatását teszik lehetővé.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/hu?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/huhu/web/main/products/subcategory_pages/Screw_connection_P-15-01/db7ba1fe-06e4-4673-b3bc-35cc7888a22a

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás