Gyorcsatlakozó dugasz

Gyorscsatlakozó dugasz

Könnyű csatlakoztatás

Könnyű, kényelmes, árnyékolt – a gyorscsatlakozó dugaszok áttekinthető vezetékezést biztosítanak az ipari környezetben.

Vissza ide: Installációs technika

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Gyorcsatlakozó dugasz

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Egy ötlet megvalósult: a D-SUB dugaszok forrasztó- és krimpelőszerszám nélkül csatlakoztathatók terepi körülmények között. Csavaros, rugós vagy késes gyorscsatlakozók választhatók. A termékkínálatot különféle pólusszámú és szögű kábelbevezetésekkel rendelkező kivitelek egészítik ki.

Előnyei

  • Egyszerű szerelés a kényelmes csatlakozástechnikák révén
  • Magas fokú elektromágneses összeférhetőség a fémes házaknak köszönhetően
  • Rugalmas kábel bevezetés a 35°-os változatoknál elfordítható csatlakozó egységekkel
  • Széles körű termékkínálat: különféle pólusszámú és szögű kábel bevezetésekkel ellátott kivitelek

Gyorscsatlakozó minden PROFIBUS résztvevőhöz

90°-os PROFIBUS csatlakozódugasz  

90°-os PROFIBUS csatlakozódugasz

Kifejezetten PROFIBUS rendszerekben történő alkalmazásra különböző változatokban fejlesztettünk ki gyorscsatlakozó dugaszokat. Így a bejövő és elmenő buszkábelek kényelmesen és gyorsan csatlakoztathatók. A termékválaszték az összes PROFIBUS alkalmazáshoz való gyorscsatlakozó dugaszt tartalmazza:

  • 35°-os és 90°-os kábel bevezetés
  • axiális kábel bevezetés
  • kiegészítő programozói interfészek
  • beépített, kapcsolható lezáró ellenállások

A dugaszok tömör és hajlékony rézvezetős PROFIBUS kábelekhez is használhatók. A lezáró ellenállást minden kivitel tartalmazza. A lezáró ellenállás kívülről, egy tolókapcsolóval kényelmesen üzembe helyezhető.

Univerzális dugasz minden követelményre

A SUBCON termékcsalád gyorscsatlakozó dugaszai  

A SUBCON termékcsalád gyorscsatlakozó dugaszai

A rugalmasság érdekében: a SUBCON termékcsalád univerzális dugaszai nem kötődnek egyetlen rendszerhez. Sőt saját fejlesztésű protokollokhoz is forrasztás és krimpelés nélkül kényelmesen alakítható ki a kapcsolat.

A Phoenix Contact 9, 15 vagy 25 érintkezős kiviteleket kínál minden elterjedt interfészhez, mint például RS-232/422/485, TTY és egyebek.

Védelmi osztályok egyszerű és biztonságos összekapcsolása

M12-es gyorscsatlakozó dugasz PROFIBUS és CANopen számára  

A D-SUB és M12-es interfésszel rendelkező terepibusz-dugaszok adapterként szolgálnak a belső és külső tér között

A PROFIBUS és CANopen rendszerekhez való terepibusz-csatlakozók egyesítik a szokásos IP20-as D-SUB csatlakozót az IP65-ös moduloknál régóta használatos M12-es csatlakozóval.

A különböző kábelbemenetek révén az M12-es gyorscsatlakozó dugasz sokoldalúan használható. Az újszerű, teljesen kiöntött csatlakozóház a legjobb mechanikai védelmet nyújtja a kisebb súly mellett. Ezáltal a termékek ideálisan használhatók vibrációnak erősen kitett alkalmazásokban, drága modulok veszélyeztetése nélkül.

A SPEEDCON-M12-es csatlakozó egyetlen elfordítással teszi lehetővé a hibamentes reteszelést. A kész komponensek így különösen gyorsan építhetők fel.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás