EX poliészter üres készülékház

EX poliészter üres készülékház

Tökéletesen az EX területekhez igazítva

A CLIPSAFE poliészter EX készülékházakkal gyorsan és egy kézből alakíthat ki egyéni kapcsolószekrény-megoldást EX területekre.

Vissza ide: Csatlakozódobozok és üres házak

Kategóriák

Keresés a következő helyen: EX poliészter üres készülékház

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az átfogó CLIPSAFE poliészter EX készülékház kínálat teljes körű védelmet biztosít alkalmazásainak az EX területen. Ezeket kérésre ATEX és IECEx szerint tanúsított csatlakozódobozzá alakítjuk.

Előnyei

  • Sokféleség a 35 robusztus, az Ön egyedi csatlakozódobozainak alapjául szolgáló, négyféle kialakítású, EX készülékház révén
  • Helytakarékosság a kettős huzalozási szintű készülékház-változatnak köszönhetően
  • Csökkentett szerelési és engedélyezési ráfordítások a készre szerelt csatlakozódobozok révén
  • Mindent egy kézből, egyedi belső felépítés a CLIPLINE complete rendszer összes Ex engedéllyel rendelkező sorkapcsával
  • Biztonságos kültéri alkalmazás az EN 60529 szerinti IP66-os védettség révén
  • Rendelésre engedélyezett vezérlő- és interfészkomponensekkel is szerelhető
  • Professzionális ügyfélgondozás és rövid szállítási határidők a világméretű értékesítő hálózat révén

EX poliészter készülékház véglappal

EX poliészter készülékház véglappal  

EX poliészter készülékház véglappal

 

  • Változatok: 24 típus 75 mm x 80 mm x 56 mm mérettől 400 mm x 400 mm x 201 mm méretig
  • Engedélyek: ATEX és IECEx szerint
  • Anyag: üvegszál-erősítésű poliészter grafit adalékkal, fekete
  • Felületi ellenállás: <109 Ohm az IEC 60093 szerint
  • Éghetőségi osztály az UL 94 szerint: V0, halogénmentes
  • Ütésállóság: 7 Joule az EN 60079-0 szerint
  • Védettség: IP 66 az EN 60529 szerint
  • Tömítés: szilikontömítés -55 °C … +130 °C
     

EX poliészter készülékház ajtóval

EX poliészter készülékház ajtóval  

EX poliészter készülékház ajtóval

 

  • Változatok: 4 típus 200 mm x 200 mm x 168 mm és 605 mm x 400 mm x 252 mm közöti méretben
  • Engedélyek: ATEX és IECEx szerint
  • Ajtózár: háromszögű, négyszögű, kettős toll és fogantyú
  • Ajtónyitási szög: 135°-ig
  • Anyag: üvegszál-erősítésű poliészter grafit adalékkal, fekete
  • Felületi ellenállás: <109 Ohm az IEC 60093 szerint
  • Éghetőségi osztály az UL 94 szerint: V0, halogénmentes
  • Ütésállóság: 7 Joule az EN 60079-0 szerint
  • Védettség: IP 66 az EN 60529 szerint
  • Tömítés: szilikontömítés -55 °C … +130 °C
     

Ex poliészter készülékház két vezetékezési szinttel

Ex poliészter készülékház két vezetékezési szinttel  

Ex poliészter készülékház két vezetékezési szinttel

 

  • Változatok: 3 típus 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm és 360 mm x 360 mm x 145 mm méretben
  • Engedélyek: ATEX és IECEx szerint
  • Anyag: üvegszál-erősítésű poliészter grafit adalékkal, fekete
  • Felületi ellenállás: <109 Ohm az IEC 60093 szerint
  • Éghetőségi osztály az UL 94 szerint: V0, halogénmentes
  • Ütésállóság: 7 Joule az EN 60079-0 szerint
  • Védettség: IP 66 az EN 60529 szerint
  • Tömítés: szilikontömítés -55 °C … +130 °C
     

Nyolcszögű EX poliészter készülékház

Nyolcszögű EX poliészter készülékház  

Nyolcszögű EX poliészter készülékház

 

  • Változatok: 4 típus 81 mm x 81 mm x 75 mm és 200 mm x 200 mm x 125 mm közötti méretben
  • Engedélyek: ATEX és IECEx szerint
  • Anyag: üvegszál-erősítésű poliészter grafit adalékkal, fekete
  • Felületi ellenállás: <109 Ohm az IEC 60093 szerint
  • Éghetőségi osztály az UL 94 szerint: V0, halogénmentes
  • Ütésállóság: 7 Joule az EN 60079-0 szerint
  • Védettség: IP 66 az EN 60529 szerint
  • Tömítés: szilikontömítés -55 °C … +130 °C
     

CLIPSAFE poliészter EX csatlakozódobozok és megmunkált üres készülékházak

Minden alkalmazáshoz a megfelelő CLIPSAFE megoldás  

Minden alkalmazáshoz a megfelelő CLIPSAFE megoldás

Az egyedi kapocsdoboz- és készülékház-megoldás ajánlatkéréséhez töltse ki a megfelelő kategória alatti ajánlatkérő űrlapot:

Ajánlatkérés csatlakozódobozokra és megmunkált üres készülékházakra.

Itt egyszerű módon leírhatja követelményeit, így ezen adatok alapján elkészítjük Önnek egyedi ajánlatunkat.

Kábeltömszelencék EX területekre

Kábeltömszelencék EX területekre  

Kábeltömszelencék EX területekre

Páncélozott és páncélozatlan kábelekhez a következő gyújtószikra-mentességű változatokat kínáljuk: nyomásálló tokozás („d” típus), fokozott biztonság („e” típus) és sújtólégállóság („nR” típus). A tömszelencék nemzetközi szabványok (ATEX, IECEx, UL, GHOST) szerinti engedélyekkel rendelkeznek, valamint IP66/IP67 és IP68 védettséget nyújtanak.

A műanyag tömszelencék Ex e, ill. Ex i tanúsítással rendelkeznek, és megfelelnek az ATEX és IECEx irányelveknek.

Az összes csatlakozás – egy rendszerben

Az összes csatlakozástechnika szabadon kombinálható  

Az összes csatlakozástechnika szabadon kombinálható

A Phoenix Contact CLIPLINE complete sorkapocsrendszere egyedülálló: lehetővé teszi a csatlakozástechnika szabad megválasztását.

Az EX területek sorkapcsaira vonatkozó részletes információk és szerelési utasításokat tartalmazó adatlapok az EX-engedéllyel ellátott termékek letöltési területén, a sorkapcsok termékcsoport alatt találhatók.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás