Vissza az Áttekintéshez

Gyors és hibamentes jelcsatlakoztatás a Termination Carrierek segítségével MACX Analog Exhez

A teljes körű rendszertechnikai interfészmegoldás

Termination Carrier MACX Analog Ex leválasztó erősítőkkel  

MACX Analog Ex Termination Carrier kalapsínre szerelhető standard készülékekkel

A Termination Carrier készülékek kompakt megoldások kalapsínre szerelhető MACX Analog Ex sorozatú eszközök automatizálási rendszerek be-/kimeneti kártyáira történő gyors és hibamentes csatlakoztatására.

Előkonfekcionált VARIOFACE rendszerkábelezéssel a Termination Carrier gyorsan és hibamentesen csatlakoztatható a vezérlőhöz – plug & play.

Így a kalapsínre szerelhető moduláris készülékek előnyei kombinálhatók a plug & play rendszerkábelezés előnyeivel ezáltal teljes körű rendszertechnikai megoldás alakítható ki.

Kompakt – nagy egységsűrűséghez

80 x 200 cm-es kapcsolószekrény MACX Analog Ex Termination Carrierekkel felszerelve  

Akár 384 csatorna egy 80 x 200 cm-es kapcsolószekrényben

Akár 30 százalék helymegtakarítás a hagyományos piaci megoldásokhoz képest:

  • Kompakt kialakítás: 160 mm magasság és 170 mm mélység.
  • Helytakarékosan elhelyezett rendszercsatlakozók: a rendszerkábelek sugara nem nyúlik túl a modulokon.
  • A kalapsínre szerelhető tartó beépített végbakkal rendelkezik, így több Termination Carrier sorolható közvetlenül egymás mellé.

A Termination Carrier segítségével akár 384 csatorna installálható egy 80 x 200 cm-es kapcsolószekrényben – 2 csatornás MACX Analog Ex készülékek használatával.

Robusztus – a berendezés tartós rendelkezésre állásáért

A moduláris betáplálási koncepció ábrája  

Moduláris betáplálási koncepció a nagyfokú rendelkezésre állásért

A Termination Carrier különösen robusztus:

  • stabil vibrációálló alumíniumprofil
  • beépített kalapsínkontúr a modulok fix rögzítéséhez
  • a NYÁK-lap védett a profilban - mechanikus csatolásmentesítés

Moduláris betáplálási koncepció

A leválasztó erősítők beépített gyűjtősín-csatlakozókon keresztül egy külön betápláló és hibajelző modulhoz csatlakoznak.

Így a TerminationNYÁK-lap passzív kialakítású – aktív alkatrészek nélkül, amelyek hibája a Termination Carrier cseréjét tenné szükségessé.

A külön betápláló és hibajelző modul további előnyei:

  • választhatóan egyszerű vagy diódával csatolásmentesített, redundáns betáplálás
  • hibajelzés a segédenergia kiesése, biztosítékhiba, illetve vezetékhiba esetén
  • cserélhető biztosítékok

Szervizbarát – az egyszerűsített dokumentáció és üzembe helyezés érdekében

Termination Carrier hot swap modulcserével  

üzem közbeni modulcsere – hot swap

A Termination Carrier kizárólag standard kalapsínkészülékeket használ, speciális készülékekre nincs szükség.

Ezért a Termination Carrier különösen szervizbarát:

  • egyetlen tervezési kialakítás szabványos kalapsínekhez és rendszeralkalmazásokhoz
  • gyors és biztonságos csatlakoztatás a Termination Carrier NYÁK-hoz dugaszolható és kódolt kábelkészletekkel
  • vezérlőoldali csatlakozás előkonfekcionált rendszerkábelekkel, homlokadapterrel
  • kényelmesen hozzáférhető rendszercsatlakozók és modulcsatlakozó kapcsok
  • üzem közbeni modulcsere – hot swap

Rugalmas – az optimális illesztéshez

Raszterfüggetlen profilhosszok  

Raszterfüggetlen profilhosszok vezérlőspecifikus csatornaszámokhoz

Az 1:1-es érintkező-kiosztású Termination Carriereken és az opcionális HART jelcsatoláson kívül további irányítórendszer-specifikus változatok állnak rendelkezésre, vagy igénye szerint tervezve, megvalósítva.

  • Raszterfüggetlen profilhosszok vezérlőspecifikus I/O számhoz
  • Specifikus és optimalizált illesztés különböző automatizálási rendszerek különböző rendszercsatlakozókkal és homlokadapterekkel felszerelt I/O kártyáihoz.

Professzionális rendszerkábelezés

Rendszerkábelek kötik össze a Termination Carriert az automatizálási rendszerrel  

Gyors csatlakoztatás vezérlőspecifikus I/O kártyákhoz

Az univerzális Termination Carrierek segítségével maximum 16 MACX Analog Ex leválasztó erősítő köthető össze automatizálási rendszerek be- és kimeneti kártyáival.

Előkonfekcionált VARIOFACE rendszerkábelezéssel a Termination Carrier gyorsan és hibamentesen csatlakoztatható a vezérlőhöz.

A kábelek nagy csatornaszámmal és szabványosított, illetve vezérlőspecifikus csatlakozókkal rendelkeznek például a következőkhöz:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • és további egyéni megoldások

Alkalmazási példa: tipikus berendezésséma pont-pont vezetékezéssel

Számos folyamattechnikai rendszerben van olyan terület, ahol robbanóképes atmoszféra fordulhat elő. A mérő- és vezérlőkörök ezért szokásosan gyújtószikramentes, azaz Ex i kivitelben készülnek.

A MACX Analog Ex i leválasztó erősítők és mérőátalakítók az interfészszinten választják le a gyújtószikramentes áramköröket a nem gyújtószikramentesektől. Gondoskodnak az Ex területre bevezetett energia biztonságos korlátozásáról és átveszik a jelfeldolgozás átfogó feladatait is.

Berendezésséma pont-pont vezetékezéssel  

A Termination Carrierek és a rendszerkábelek jelentősen csökkentik az interfész- és a folyamatirányítási szint közötti vezetékezési igényt

Gyors installálás és üzembe helyezés plug & play rendszerkábelekkel 

Az Ex területen a gyújtószikramentes terepi készülékek vezetékeit elosztódobozokon keresztül többeres gerinckábelekké fogják össze. Majd ezeket a nem Ex területen rendezőelosztókon keresztül vezetik az interfészszintre. Onnan a leválasztó erősítőket egyenként kötik össze a megfelelő I/O kártyákkal.

A Termination Carrier jelentősen csökkenti ezeket a magas installációs és üzembe helyezési költségeket – a plug & play rendszerkábelek alkalmazásával.


Vissza az Áttekintéshez
További információ

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Leválasztó erősítők és mérőváltók

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás