Vissza az Áttekintéshez

Az előnyök részletezése

Maximális robbanásvédelem az összes Ex zónához és gázcsoportra

Ex és IECEx engedélyek

A MACX Analog Ex leválasztó erősítők az érvényes szabványok szerinti engedéllyel rendelkeznek.

A MACX Analog Ex leválasztó erősítők az érvényes ATEX / IECEx szabványok szerinti engedéllyel rendelkeznek:

  • [Ex ia]: – gyújtószikramentes áramkörökhöz a 0-ás és a 20-as Ex zónákba
  • Ex n – készülékek telepítéséhez a 2-es Ex zónába

Továbbá megfelelő nemzetközi engedélyek, például UL és Gost.

Nagy helymegtakarítás

Beépítési szélességek összehasonlítása  

MACX Analog Ex: akár 45 százalék helymegtakarítás

A MACX Analog Ex termékcsalád minden egy- és kétcsatornás 24 V-os készüléke kiváló minőségű, 12,5 mm szélességű házzal rendelkezik. Ez a szokásos Ex i leválasztó erősítőkhöz viszonyítva akár 45 százalékos helymegtakarítást jelent.

Funkcionális biztonság és megbízhatóság

SIL logó  

A MACX Analog Ex leválasztóerősítők teljes körű SIL tanúsítással rendelkeznek az IEC 61508 szabvány szerint

A Phoenix Contact a funkcionális biztonság IEC 61508 szabvány szerinti követelményeit szabványosított fejlesztési folyamattal teljesíti.

Az így tanúsított MACX Analog Ex leválasztó erősítők minden biztonsági vonatkozású alkalmazásban SIL 2-ig vagy SIL 3-ig rendelhetők. Ez a berendezések számára a legmegbízhatóbb és legbiztonságosabb megoldás.

Ezenkívül a szabadalmaztatott kapcsolási eljárásokkal precíz átvitel és alacsony áramfelvétel biztosítható. Az ebből eredő alacsony önmelegítés hosszú élettartamot biztosít a készülékeknek.

Pontos jelátvitel alacsony veszteségi teljesítmény mellett

Az önmelegítés hőképen  

Az alacsony önmelegítés hosszú élettartamot biztosít a készülékeknek

Szabadalmaztatott kapcsolási eljárásokkal az áramfelvétel alacsony. Az ebből eredő alacsony önmelegítés hosszú élettartamot biztosít a készülékeknek.

Nagyfokú üzembiztonság

Bemenet, kimenet és tápellátás biztonságos galvanikus leválasztása  

Nagyfokú üzembiztonság: 3 utas galvanikus leválasztás

A MACX Analog Ex leválasztó erősítőkkel a leválasztás a bemenet, kimenet és tápellátás között biztonságos. Ez növeli az üzembiztonságot, kiküszöböli a készüléken belüli zavarokat.

Intelligens tápellátási és és diagnosztikai koncepció

Tápellátás kalapsín-csatlakozón keresztül  

A 24 V-os tápellátás és a diagnosztikai jelek moduláris áthidalása

A készülékek tápellátására a MACX Analog Ex leválasztó erősítők kétféle megoldást kínálnak:

A rendszermegoldás
A 24 V-os tápfeszültség áthidalása kalapsín-buszcsatlakozóval. Ez leegyszerűsíti a vezetékezést, a rendszerbővítést, illetve a modulcserét. A tápfeszültség közvetlenül, tetszőleges MACX Analog Ex modulon keresztül, vagy a betápláló és hibajelző modulon keresztül betáplálható. Így az egyszerű ellátás mellett redundáns, diódával csatolásmentesített betáplálás, valamint a hibajelzés lehetősége is adott.

A rugalmas megoldás
A széles tápellátási tartomány lehetővé teszi a megfelelő kialakítású MACX Analog leválasztó erősítők közvetlen felszerelését minden tápellátó hálózatba – világszerte, kiegészítő tápegység nélkül.

Kényelmes konfigurálás és megfigyelés

IFS-CONF rendszerszoftver  

Kényelmes szoftveres konfigurálás és felügyelet

A kompatibilis MACX Analog Ex leválasztó erősítők egyszerűen, PC-ről, ingyenes szoftverrel konfigurálhatók.

Három megoldás közül választhat:

  1. ANALOG-CONF önálló szoftver
  2. FDT-DTM szoftvercsomag
  3. Önálló DTM-ek a meglevő FDT keretalkalmazás használatához

A beépített monitoring funkcióval az aktuális berendezésértékek regisztrálhatók. Az összes szoftveresen konfigurálható készülék kérésre gyári előkonfigurálással kapható.

Egyszerű konfigurálás szoftver nélkül is

Konfigurálás DIP-kapcsolókkal  

A MACX Analog Ex gyorsan és egyszerűen konfigurálható DIP-kapcsolókkal.

A MACX Analog Ex leválasztó erősítők szoftver nélkül egészen egyszerűen konfigurálhatók. A készüléktípustól függően különböző konfigurációs módok választhatók:

  • DIP-kapcsolókkal közvetlenül az átlátszó fedél alatt a készülék elején.
  • A kezelő- és kijelzőegységgel, amely közvetlenül a kompatibilis készülékekre pattintható. Így a beállítások átmásolhatók további modulokra vagy a folyamatértékek közvetlenül a kapcsolószekrényben figyelhetők meg.
    A külön tartóval kombinálva egy kényelmes kézi kezelőkészüléket kapunk, amely kihelyezett kijelzőegységként a kalapsínre szerelhető.

A szervizbarát szerelésért: dugaszolható csatlakozókapcsok

Dugaszolható csatlakozókapcsok  

Dugaszolható csatlakozókapcsok kódolással

A MACX Analog Ex leválasztó erősítők dugaszolható csatlakozókapcsokkal rendelkeznek. Csavaros vagy direkt rugós technológia választható.

A kódolás és egyértelmű feliratozás biztonságosan védenek a pólustévesztés ellen és megakadályozzák a már bekötött csatlakozókapcsok téves dugaszolását.

Ezenkívül a csatlakozókapcsokba dugaszhüvelyeket építettünk. Ezekhez csatlakoztathatók például a HART kommunikátorok.

Gyors és hibamentes jelcsatlakoztatás

Termination Carrier - MACX Analog Ex leválasztó erősítőkkel  

MACX Analog Ex Termination Carrier kalapsínre szerelhető standard készülékekkel

A Termination Carrier készülékek kompakt megoldások kalapsínre szerelhető MACX Analog Ex sorozatú eszközök automatizálási rendszerek be-/kimeneti kártyáira történő gyors és hibamentes csatlakoztatására.

Előkonfekcionált VARIOFACE rendszerkábelezéssel a Termination Carrier gyorsan és hibamentesen csatlakoztatható a vezérléshez – plug & play.

Így a kalapsínre szerelhető moduláris készülékek előnyei kombinálhatók a plug & play rendszerkábelezés előnyeivel és teljes körű rendszertechnikai megoldás alakul ki.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Leválasztó erősítők és mérőváltók

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás