Ex i leválasztó-erősítők SIL funkcionális biztonsággal

Kompakt csúcstechnológia

Maximális robbanásvédelem

A MACX Analog Ex i-leválasztó-erősítői ATEX / IECEx szerinti engedéllyel és teljes körű SIL-tanúsítással rendelkeznek.

Vissza ide: Ex i leválasztó-erősítők funkcionális biztonsággal

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Ex i-leválasztó erősítők SIL funkcionális biztonsággal

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Szuperkompakt csúcstechnológia: az Ex i-áramkörökhöz való MACX Analog Ex egy- és kétcsatornás jelleválasztók beépítési szélessége csupán 12,5 mm. A termékek típusvizsgálatát egy független NAMUR vizsgálólaboratóriumban végezték az NE 95 szerint, így kielégítik a vegyipar által támasztott magas követelményeket.

Előnyei

  • Univerzális alkalmazás gyújtószikramentes áramkörökhöz az összes Ex-es zónában, illetve minden gáz- és porcsoporthoz a nemzetközi engedélyezési csomagnak köszönhetően
  • Funkcionális biztonság és megbízhatóság teljes körű SIL-tanúsítással
  • Helytakarékos: minden egy- és kétcsatornás 24 V-os készülék beépítési szélessége csupán 12,5 mm
  • Precíz, zavarmentes jelátvitel a szabadalmaztatott átviteli koncepció révén, amelyre a biztonságos galvanikus leválasztás és csekély önmelegedés jellemző
  • Kényelmes konfigurálás és felügyelet: DIP-kapcsolókkal és kezelőegységgel vagy szoftverrel a kibővített funkcionalitás és monitoring érdekében
  • Egyszerű installálás és üzembe helyezés dugaszolható csatlakozó kapcsokkal, egyszerű konfigurálás és teljes körű rendszerkábelezési megoldás: Termination Carrier
  • Rugalmas energiaellátás: széles bemeneti tartományú változatok, vagy 24 Volt-os változatok egyszerű energia-áthidalással a kalapsín-buszcsatlakozón keresztül

MACX Analog Ex – maximális robbanásvédelem az összes Ex-területre és csoportra

Ex-/IECEx logó  

MACX Analog Ex-leválasztó erősítő átfogó engedélyekkel

Számos folyamattechnikai létesítményben található olyan terület, ahol robbanóképes atmoszféra fordulhat elő. A mérő- és vezérlőkörök ezért általában gyújtószikramentes, Ex i-kivitelben készülnek.

A MACX Analog Ex leválasztó-erősítők és mérőváltók az interfész szintjén választják le a gyújtószikramentes áramköröket a nem gyújtószikramentesekről, és gondoskodnak az Ex-területre bejuttatott energia biztonsági korlátozásáról. Ezenkívül elvégzik a jelelőkészítés átfogó feladatait is.

Az összes MACX Analog Ex leválasztó-erősítő az érvényes ATEX / IECEx szabványok szerinti engedélyekkel rendelkezik:

  • [Ex ia]: gyújtószikramentes áramkörökhöz egészen a 0 és a 20 jelű Ex-területekig
  • Ex n: a készülékek 2 jelű Ex-zónában való telepítéséhez

Megfelelő nemzetközi engedélyekkel, mint például UL és EAC.

A legszélesebb termékkínálat a legkeskenyebb házban – MACX Analog Ex termékáttekintés

Alkalmazási lehetőségek MACX Analog Ex-leválasztó erősítőkhöz  

Alkalmazási lehetőségek MACX Analog Ex-leválasztó erősítőkhöz

A Phoenix Contact MACX Analog Ex-sorozata számos funkciót nyújt a keskeny kialakítás mellett. Itt az Ex-területen végzett folyamatszabályozás minden fontos jeltípusához megtalálja a megfelelő terméket:

Analóg BE

Egy- és kétcsatornás mérőátalakító, tápláló és bemeneti leválasztó-erősítők 2 vezetékes jeladók, 4 vezetékes mérőváltók és áramforrások gyújtószikramentes üzemeltetéséhez.

  • HART-jelátvitellel
  • Jelkétszerezős változatok
  • Széles tápellátási tartományú változatok

Analóg KI

Kimeneti leválasztó-erősítők a szabályozó szelepek, I/P átalakítók és kijelzők gyújtószikramentes üzemeltetéséhez.

  • HART-jelátvitellel

Hőmérséklet potenciométer, határértékek

  • Konfigurálható hőmérséklet-mérőváltó ellenállás-hőmérők és ellenállás-jeladók gyújtószikramentes működtetéséhez
  • Konfigurálható hőmérséklet-mérőváltók termoelemek és mV-os feszültségforrások gyújtószikramentes működtetéséhez
  • Univerzális, konfigurálható hőmérséklet-mérőváltók az ellenállás-hőmérők, ellenállás-jeladók, termoelemek, potenciométerek és mV-os jelforrások gyújtószikramentes üzemeltetéséhez, választhatóan biztonsági határértékrelékkel

Digitális BE

Egy- és kétcsatornás NAMUR leválasztó kapcsolóerősítők közelítésiniciátorok és kapcsolók gyújtószikramentes üzemeltetéséhez.

  • Igény szerint relés vagy tranzisztoros kimenettel
  • Jelkétszerezős változatok
  • Vezetékhiba-transzparens változatok
  • Széles tápellátási tartományú változatok

Digitális KI

Szelepvezérlő egységek mágnesszelepek és riasztó jeladók gyújtószikramentes üzemeltetéséhez.

  • Huroktáplált kivitelű változatok
  • Logikai bemenettel és vezetékhiba-észleléssel ellátott változatok

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Leválasztó erősítők és mérőváltók

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás