Ex i leválasztó-erősítő gyújtószikramentes PL-lel

Performance Level szintű analóg Ex i-jelek

Performance Level szintű analóg Ex i-jelek

A MACX Safety Ex-rendszerrel egyszerűen integrálni lehet az analóg Ex i-jeleket a gépgyártási irányelvnek megfelelő biztonsági alkalmazásokba.

Vissza ide: Ex i leválasztó-erősítők funkcionális biztonsággal

Kategóriák

  • Határérték-kapcsolók terméklistája
    Határérték-kapcsolók

    PL d szintű hőmérséklet-mérőváltók és biztonsági határértékrelék az ellenállás hőmérők, ellenállás-jeladók, termoelemek, potenciométerek és mV-os jelforrások gyújtószikramentes üzemeltetéséhez.

  • Hőmérséklet-mérőváltók terméklistája
    Hőmérséklet-mérőváltók

    PL d szintű hőmérséklet-mérőváltók az ellenállásos hőmérők, ellenállás-jeladók, termoelemek, potenciométerek és mV-os jelforrások gyújtószikramentes üzemeltetéséhez. Biztonsági határértékrelével.

  • Jelkétszerező-terméklista
    Jelkétszerezők

    PL d szintű, Ex i táp- és bemeneti leválasztó-erősítők jelkétszerezőkként. Galvanikusan leválasztva átviszik a megtáplált vagy aktív 4−20 mA-es terepi jeleket két terhelésre.

Keresés a következő helyen: Ex i leválasztó-erősítő gyújtószikramentes PL-lel

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A MACX Safety Ex analóg Ex i leválasztó erősítők teljes körű SIL-tanúsítással rendelkeznek, és az EN ISO 13849-1 szabvány szerinti PL d Performance Level jellemző rájuk. A termékek ezenkívül ATEX- és IECEx-engedéllyel is rendelkeznek.

Előnyei

  • Analóg jelek egyszerű bevonása a biztonsági láncba a PL d Performance Level révén
  • Univerzális alkalmazás gyújtószikramentes áramkörökhöz az összes Ex-es zónában, illetve minden gáz- és porcsoporthoz a nemzetközi engedélyezési csomagnak köszönhetően
  • Költségmegtakarítás: határértékek közvetlen, biztonságos kapcsolásának lehetősége kiegészítő biztonsági vezérlő nélkül
  • A biztonsági alkalmazás egyszerű tervezése a SISTEMA segítségével: a szükséges adatok már megtalálhatók ott
  • Az aktív és passzív analóg jelek egyszerű kombinálása más biztonsági modulokkal
  • Precíz, zavarmentes átvitel és nagy üzembiztonság a szabadalmaztatott átviteli koncepció révén, amelyre a biztonságos galvanikus leválasztás és csekély önmelegedés jellemző
  • Gyors és biztonságos installálás csavaros vagy direkt rugós csatlakozástechnikájú dugaszolható kapcsokkal

MACX Safety Ex – maximális robbanásvédelem az összes Ex-területre és csoportra

Ex-/IECEx logó  

MACX Safety Ex leválasztó erősítő számos engedéllyel

Számos folyamattechnikai létesítményben található olyan terület, ahol robbanóképes atmoszféra fordulhat elő. A mérő- és vezérlőkörök ezért szokásosan gyújtószikramentes, azaz Ex i-kivitelben készülnek.

A MACX Safety Ex leválasztó-erősítők és mérőváltók az interfész szintjén választják le a gyújtószikramentes áramköröket a nem gyújtószikramentesekről, és gondoskodnak az Ex-területre bejuttatott energia biztonsági korlátozásáról. Ezenkívül elvégzik a jelelőkészítés átfogó feladatait is.

A MACX Safety Ex leválasztó erősítők az érvényes ATEX/IECEx-szabványok szerinti engedéllyel rendelkeznek:

  • [Ex ia]: gyújtószikramentes áramkörökhöz egészen a 0 és a 20 jelű Ex-területekig
  • Ex n: a készülékek 2 jelű Ex-zónában való telepítéséhez

Megfelelő nemzetközi engedélyekkel, mint például UL és EAC.

Termékáttekintés: MACX Safety Ex leválasztó erősítők

Alkalmazási lehetőségek: analóg BE és hőmérséklet  

Alkalmazási lehetőségek MACX Safety Ex leválasztó erősítőkhöz

Kiválaszthatja az alkalmazásához illeszkedő MACX Safety leválasztó erősítőt:

Analóg BE:

  • Táp- és bemeneti leválasztó-erősítő két kimenettel, HART-képes
  • Kétcsatornás tápleválasztó, HART-képes

Hőmérséklet potenciométer, határértékek:

  • Univerzális, konfigurálható hőmérséklet-mérőváltók az ellenállás-hőmérők, ellenállás-jeladók, termoelemek, potenciométerek és mV-os jelforrások gyújtószikramentes üzemeltetéséhez, választhatóan biztonsági határértékrelékkel

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Leválasztó erősítők és mérőváltók

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás