Ethernet switchek

Ethernet switchek

Ipari Ethernet switchek

Találja meg az Önnek megfelelő switchet: legyen szó nem menedzselhető vagy menedzselhető, kalapsínre szerelhető vagy terepi készülékről.

Vissza ide: Ipari Ethernet

Kategóriák

  • Nem menedzselhető switchek
    Rugalmasság és megbízhatóság

    Sokoldalú és robusztus nem menedzselhető switchek változó számú porttal és helytakarékos házzal.

  • Intelligens switchek
    Intelligens switchek

    Az intelligens switchekkel gyorsan és egyszerűen felépíthetők és felügyelhetők a hálózatok.

  • Menedzselhető switchek
    Menedzselhető switchek

    A menedzselhető switchek átfogó termékválasztéka: IT- PROFINET, EtherNet/IP™ vagy PoE-Switch – itt megtalálja a megfelelő terméket.

  • Router és Layer-3 switchek
    Router és Layer-3 switchek

    Ipari Ethernet switchek gépek és alhálózatok fölérendelt vállalati hálózatba való integrálásához

Keresés a következő helyen: Ethernet switchek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az Ethernet switchek jelentik ipari hálózatának kommunikációs csomópontjait. Gondoskodnak a megbízható és hatékony adatcseréről és képesek hálózata robusztusságának biztosítására. Találja meg itt az alkalmazásának megfelelő switchet.

Előnyei

  • Minden alkalmazáshoz a megfelelő switch: nem menedzselhető switchek, intelligens switchek, menedzselhető switchek és Layer-3 switchek
  • Különböző IT szabványok és automatizálási protokollok, pl. PROFINET és EtherNet/IP™ támogatása
  • Gigabit switchek kiterjedt hálózatokhoz nagy adatáteresztő képességgel
  • Power over Ethernet switchek kamerák és más PoE végberendezések működtetéséhez

Nem menedzselhető switchek

Kalapsínre szerelhető nem menedzselhető switchek  

A Phoenix Contact nem menedzselhető switchek nagy választékát kínálja

A Phoenix Contact nem menedzselhető switchei standard funkciókkal, változtatható portszámmal és különböző kialakításban érhetők el. A kalapsínre szerelhető switcheken kívül 19”-os és terepi szerelésre való (IP67 védettségű) switcheket is kínáluk. A nagy zavarállóságú, robusztus fémházzal és széles hőmérséklet-tartománnyal rendelkező Ethernet és Gigabit switchek tartós ipari használatra alkalmasak. A speciális, Power over Ethernet változatok a végberendezések különösen egyszerű installálását teszik lehetővé. Válassza ki az alkalmazásának megfelelő nem menedzselhető switchet.

Intelligens switchek

Intelligens 2000-es switchek 8 és 16 portos változatban  

Az intelligens switchek egyszerűen használhatók és stabilizálják az Ön hálózatát

Intelligens switcheink ötvözik a nem menedzselhető switchek egyszerűségét a menedzselhető switchek intelligenciájával. Ha nem menedzselhető módban használja az Ethernet switchet, akkor az nem menedzselhető switchként viselkedik. Így nem foglal IP-címet és konfigurálni sem kell. Ennek ellenére olyan kiegészítő funkciókat kínál a hálózat robusztusságának biztosítására, mint pl. a redundanciamechanizmusok és a szűrőfunkciók. Menedzselhető módban különböző gyors és egyszerű switchkonfigurálási opciók könnyítik meg az üzembe helyezést és kínálnak számos funkciót a hálózat diagnosztizálásához.

Menedzselhető switchek

Két menedzselhető switch a Phoenix Contacttól  

Menedzselhető switchek különböző funkcióterjedelemmel és különböző kialakításokban

A Phoenix Contact különböző menedzselhető switchek nagy választékát kínálja. Ezek optimális valós idejű jellemzőket, adatforgalom-priorizálást, különböző hálózatdiagnosztizálási lehetőségeket és redundanciamechanizmusokat tesznek lehetővé. A robusztus, kalapsínre szerelhető switchek az ipari környezet sajátos követelményeire és az ott alkalmazott automatizálási protokollokra, pl. PROFINET-re és EtherNet/IP™-re vannak szabva. A Gigabit switchek támogatják a nagy adatmennyiségeket. PoE switchként is kaphatók. Válasszon 5 és 24 port, rézvezetékes vagy optikai kábeles csatlakozás (SC, ST/BFOC, SFP) és különböző engedélyek között.

Layer-3 switchek

A Phoenix Contact moduláris Layer-3 switche  

A moduláris Layer-3 switch optimálisan használható a fölérendelt vállalati hálózathoz való csatlakoztatásra

A Phoenix Contact ipari Layer-3 switchei lehetővé teszik Önnek hálózata több alhálózatra való szegmentálását. Csatlakoztassa switcheinkkel egyszerűen gépeit, berendezéseit és alhálózatait a fölérendelt hálózathoz és növelje ilyen módon hálózatának stabilitását és biztonságát. Az NAT funkcióval ellátott switcheknek köszönhetően egyszerűen integrálhatja azonos IP-címtartományba tartozó berendezéseit a fölérendelt hálózatokba.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás