Vissza az Áttekintéshez

EtherNet/IP™ switch-ek

Három FL SWITCH 7000 sorozatú EtherNet/IP™ switch

A Phoenix Contact menedzselhető switch-eivel hatékonyan szabályozható az EtherNet/IP hálózat adatforgalma. Mindegy, hogy Önnek alapfunkciókra, pl. intelligens multicast szűrésre, vagy ultragyors redundancia-átkapcsolásra, illetve vezérlőrendszerbe való integrálásra van szüksége. Itt megtalálja a megfelelő Ethernet switch-et EtherNet IP hálózatához.

Alapfunkciókat megvalósító switch-ek EtherNet/IP™ hálózatokhoz

FL SWITCH 2200 és FL SWITCH SMCS EtherNet/IP™ hálózatokhoz  

A 2000-es és az SMCS családok switch-ei a multicast szűrőnek köszönhetően EtherNet/IP™ hálózatokban is használhatók

​A csak EtherNet/IP™ alapfunkciókat igénylő hálózatokhoz megfelelnek a 2000-es/2100-as, 2200-as/2300-as, SMCS és GHS sorozatú switch-ek​. Ezek a következő funkciókat kínálják:

  • IGMP Snooping
  • ​IGMP​ Querier
  • ​Multicast​ ​Source​ ​Detection​

Ezek a funkciók nagyobb hálózati stabilitást tesznek lehetővé a kisebb adatterhelés révén. A multicast táviratok csak azokhoz a résztvevőkhöz jutnak el, amelyeknek ténylegesen szükségük van rájuk.

Bővített funkciókat nyújtó switch-ek EtherNet/IP™ hálózatokhoz

FL SWITCH 7000 EtherNet/IP™ hálózatokhoz  

A 7000-es család switch-ei bővített funkciókat szolgáltatnak a nagy teljesítőképességű EtherNet/IP™ hálózatok számára

A 7000-es menedzselhető switch-ek a következő bővített funkciókat kínálják az EtherNet/IP​​™​​ hálózat számára​:

  • ​IGMP Snooping​
  • ​IGMP​ Querier
  • ​Multicast​ ​Source​ ​Detection​
  • DLR ​–​ Device Level Ring
  • ​CIP​ ​–​ ​Common Industrial Protocol​

A Common Industrial ​Protocols​ (​CIP​) támogatásának köszönhetően a 7000-es switch-ek teljes mértékben integrálhatók az ​EtherNet/IP​​™​​ vezérlőrendszerbe, és a vezérlőn keresztül konfigurálhatók, illetve diagnosztizálhatók​. A beépített DLR redundancia révén a switch-ek ezenkívül a berendezés maximális rendelkezésre állását is garantálják a média kiesése esetén 3 ms-nál rövidebb idejű, szinte lökésmentes átkapcsolás révén.

Az EtherNet/IP™ követelmények és switch-ek áttekintése

Switchek EtherNet/IP™ Basic hálózatokhoz  FL Switch 7000
Basic
Speciális multicast szűrők
Basic
plusz ultragyors redundancia
plusz integrálás a vezérlőbe
EtherNet/IP™ funkciók
  • IGMP Snooping
  • IGMP Querier
  • Multicast Source Detection
  • IGMP Snooping
  • IGMP Querier
  • Multicast Source Detection
  • DLR – Device Level Ring
  • CIP – Common Industrial Protocol
Termékeink
  • Menedzselhető switch-ek, 2000/2100/ 2200/2300-as sorozat
  • SMCS sorozatú menedzselhető switch-ek
  • GHS sorozatú moduláris menedzselhető switch-ek
  • Menedzselhető switch-ek, 7000-es sorozat

Innen juthat el az EtherNet/IP switch-ek terméklistájához.


Vissza az Áttekintéshez
További információ
  • EtherNet/IP™ switch-ek

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás