EtherNet/IP™

A nyitott hálózat

A nyitott hálózat

Kösse hálózatba az irodát az ipar világával: így a gépadatok bármikor és bárhol rendelkezésre állnak.

Vissza ide: Protokollok szerinti termékek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: EtherNet/IP™

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Ismerős mechanizmusokkal szeretné irányítani automatizálását? Az EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol) egy nyílt ipari terepibusz-rendszer. Specifikálását és gondozását az ODVA (Open DeviceNet Vendor Association) nevű szervezet végzi. Ezen kívül az EtherNet/IP az IEC 61158 nemzetközi szabványsorozatban is standardizálásra került.

Előnyei

  • Átjárhatóság az irodai és az ipari hálózatok között – Ethernet szabványokkal
  • Egyszerű címkiosztás olyan ismert Ethernet mechanizmusokkal, mint DHCP és BootP
  • Gyors üzembe helyezés és kényelmes diagnosztika az EtherNet/IP-készülékeken levő webszerverekkel

EtherNet/IP: nyílt és széles körben elterjedt

EtherNet/IP készülékek  

EtherNet/IP: nyílt és széles körben elterjedt terepibusz-rendszer

Nyugodtan rábízhatja magát egy nyílt és széles körben elterjedt terepibusz-rendszerre: az EtherNet/IP révén a klasszikus Ethernet hálózaton használhatja a CIP (Common Industrial Protocol) ipari protokollt.

Ez a következőket jelenti:

  • Biztosított a kompatibilitás az eddig használt Ethernet hardverrel.
  • A készülékszint minden adatához hozzáfér, akár interneten keresztül is – az Ethernet és a TCP/IP, illetve UDP/IP protokollok segítségével.
  • Az EtherNet/IP nagy adatmennyiségekhez is használható a magas, 10/100 MBit/s átviteli sebességnek köszönhetően (kombinálhatóan is).
  • Az adatátvitel ciklikusan és aciklikusan is történhet.
  • Az EtherNet/IP a Producer/Consumer modellt alkalmazza.

EtherNet/IP: I/O komponensek minden alkalmazási esetre

Inline állomás egyéni összeállítása  

Sokféle I/O EtherNet/IP-hez

Moduláris kialakításban
EtherNet/IP buszcsatolóink moduláris I/O állomások működését teszik lehetővé a kapcsolószekrényben vagy a terepen. Architektúra: a terepibusz-csatoló az EtherNet/IP hálózaton slave, a lokális buszon master.
Maximális rugalmasság: az Inline Modular automatizálási elemeknél a forma igazodik a funkcióhoz. Az I/O-k az alkalmazás igényeinek megfelelően alakíthatók ki, így hely takarítható meg a kapcsolószekrényben.
Modularitás a terepen: a Fieldline Modular sorozat I/O eszközei egyedi terepi szerelést biztosítanak. Funkcióhoz illő, az alkalmazásához illeszthető.

Blokkfelépítésben
Rendkívül robusztus: az Axioline E sorozat blokkfelépítésű EtherNet/IP készülékei különböző készülékház-változatokkal és számos funkcióval biztosítják az egyéni megoldást.
A szokásos digitális funkciók mellett az IO-Link kommunikáció itt is a legnagyobb rugalmasságot nyújtja.

Hálózati leválasztók EtherNet/IP-hez

Hálózati leválasztók EtherNet/IP-hez  

Hálózati leválasztók EtherNet/IP-hez

Rézalapú leválasztóink galvanikus leválasztásra szolgálnak Ethernet hálózatokban 4 kV feszültségig. Így védheti Ethernet készülékeit és interfészeit. Ez lényegesen növeli a zavarállóságot az ipari igénybevétel mellett.

  • A készülékek megfelelnek az EN 50155 és EN 50121 szabványok szerint a vasúti alkalmazásokra.

EtherNet/IP™ switchek az adatterhelés minimalizálásához

Ipari Ethernet switchek EtherNet/IP-hez  

Ipari Ethernet switchek EtherNet/IP™ hálózatokhoz

Ipari Ethernet switcheink a Multicastfilter funkció révén optimális EtherNet/IP™ támogatással rendelkeznek. Az Internet Group Management Protocol (IGMP) funkció segítségével az adatcsomagok csak azokhoz a résztvevőkhöz jutnak el, amelyeknek szükségük van rájuk. Így elkerülhető a szükségtelen adatforgalom, minimális hálózati adatterhelés és magas fokú rendelkezésre állás biztosítható. A 7000-es sorozat menedzselhető switchei ezért mind az IGMP Snooping, mind pedig az IGMP Querier funkciót is támogatják.

Ezen túlmenően az EtherNet/IP™-ben specifikált Device Level Ring (DLR) redundanciamechanizmus is integrálva van a switchekbe. Így a berendezés legmagasabb fokú rendelkezésre állása érhető el a médiakiesés esetén 3 ms-nál rövidebb idő alatti, közel zökkenőmentes átkapcsolás révén, sőt több DLR funkcióval nem rendelkező készülék is egy DLR gyűrűre csatlakoztatható.

A közvetlenül a vezérlőrendszerben történő egyszerű konfigurálás és diagnosztika érdekében az FL SWITCH 7000 sorozatú menedzselhető switchek támogatják a Common Industrial Protocol (CIP) funkciót.


További információ

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás