EtherCAT®

EtherCAT®

A nagy teljesítményű valós idejű rendszer

Az EtherCAT® gyors és szinkronizált folyamatokra optimalizált.

Vissza ide: Protokollok szerinti termékek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: EtherCAT®

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az EtherCAT® valós idejű Ethernet protokoll, amelynek erőssége a folyamatadatok gyors és szinkronizált átvitele. 100 µs alatti ciklusidőivel a gép kimeneti teljesítménye optimalizálható és a gyártás minősége a nagyobb szabályozási pontosság révén javítható.

Előnyei

  • Valós idejű működésre képes Ethernet protokoll révén az aktuális adatok mindig rendelkezésre állnak
  • Rövid futásidők – „On-the-fly” folyamatadat-csere
  • A 100 µs alatti ciklusidők növelik a gép kimeneti teljesítményét
  • A Distributed Clock rendszer szinkronizált folyamatokat tesz lehetővé
  • Költségoptimalizált – nem szükséges speciális master hardver

Nagy teljesítmény

Az EtherCAT gyors folyamatokra optimalizált  

Az EtherCAT gyors folyamatokra optimalizált

Nagy teljesítményével az EtherCAT csak egy hálózat telepítését teszi lehetővé a gépben vagy berendezésben. Mind az I/O-k, mind a hajtások egyetlen átviteli közegen keresztül, ill. protokollal kommunikálnak. Ez nem csak magát az állomást egyszerűsíti le, hanem a tervezést is.
Ezért az EtherCAT főleg olyan gépgyártási alkalmazásokban terjedt el, amelyekben nagy gépsebesség és szinkronizált folyamatok fordulnak elő. Ilyenek például a csomagoló- és famegmunkáló gépek. További alkalmazási területek a mérés- és vizsgálati technika, a Pick&Place automaták, sőt a szélerőművek is.

EtherCAT komponensek

Komponensek az EtherCAT számára a Phoenix Contacttól  

Komponensek az EtherCAT számára a Phoenix Contacttól.

Az Axioline I/O rendszer kapcsolószekrényhez és a terepi installáláshoz való I/O komponenseket kínál az EtherCAT számára.

Kapcsolószekrényben való installáláshoz

1 µs frissítési ideje révén az Axioline F sorozat teljesen ki tudja használni az EtherCAT adta lehetőségeket és ideális rendszer a különösen gyors alkalmazások számára.
A blokk kialakítású moduláris I/O rendszer átfogó kínálata a lehető legnagyobb rugalmasságot nyújtja. A nagy teljesítményű EtherCAT buszcsatolóval az EtherCAT állomás az igényeknek megfelelően állítható össze.

Terepi installációhoz

Az Axioline E sorozat készülékeinek jellemzői a gyors felszerelhetőség, robusztus készülékház-mechanika és a különösen egyszerű kezelés. A szokásos digitális funkciókon kívül az IO-Link kommunikáció itt is a legnagyobb rugalmasságot biztosítja. Igény szerint kétféle készülékház-típus (fém és műanyag) áll rendelkezésre.

Vezetékek és csatlakozók

Átviteli közegként a Phoenix Contact bevizsgált és előkonfekcionált vezetékeket, illetve konfekcionálható, RJ45-ös vagy M12-es csatlakozástechnikával felszerelt csatlakozókat kínál.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

További információk

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás