Vissza az Áttekintéshez

Alkalmazási példák

Helyi fogyasztók adatainak egyszerű rögzítése

Energiamérés EMproval  

Energiaáramlások mérése

Gépekben és berendezésekben az energiajellemzők rögzítése az EMpro mérőkészülékekkel közvetlenül a kapcsolószekrényben történik. Így a felügyelet és az adatok PLC-re továbbítása a helyszínen valósul meg.

A mért értékek jegyzőkönyvezése adatbázisokban

Energiafelügyelet EMproval  

Energiaáramlások felügyelete és jegyzőkönyvezése

A hálózatkompatibilis EMpro mérőkészülékekkel az elektromos jellemzők központilag és helyszínen felügyelhetők.

Így a gyártás szempontjából fontos jellemzők egy kisvezérlővel összegyűjthetők és egy SQL adatbázisban jegyzőkönyvezhetők.

Központi energiaadat-gyűjtés kiterjedt hálózati struktúrákon

Központi energiaadat-gyűjtés EMproval  

Központi energiaadat-gyűjtés

A hatékony energiafelügyelet érdekében az összes rögzített energiaadat gyűjtése és elemzése központilag, az irányító központban történik.

Az adatátvitelhez az EMpro mérőkészülékek rugalmasan a hálózati struktúrába kapcsolhatók.

EMpro kommunikációs interfészek:

  • Ethernet beépített webszerverrel
  • RS-485/Ethernet átjáró webszerverrel
  • RS-485, JBUS és Modbus-RTU
  • Profibus DP 1,5 MBits/s vagy 12 MBits/s sebességgel

Vissza az Áttekintéshez
További információ

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás