Vissza az Áttekintéshez

Az előnyök részletezése

Közvetlen hozzáférés a mért értékekhez

EMpro mérőkészülék megvilágított kijelzővel  

Célirányos hozzáférés a mért értékekhez - gombnyomásra

Elemezze berendezésparamétereit gyorsan, a helyszínen. A kívánt mért értékek célirányosan, egy gombnyomásra elérhetők.

A mért értékek irányító központból történő közvetlen lekérdezéséhez használja a kényelmes webszerver funkciót.

Egyszerű készülékkonfigurálás

Webszerver képernyőkép  

Menüvezérelt konfiguráció a webszerveren keresztül

Az EMpro mérőkészülékek menüvezérelt módon a helyszínen, vagy Ethernet kommunikáció esetén a beépített webszerveren keresztül a PC-n konfigurálhatók.

Rugalmas hálózati csatlakozás

Terepibusz-rendszerek

Egyszerű hálózati integráció

A kommunikációs modulokkal az EMpro mérőkészülékek rugalmasan integrálhatók hálózati struktúrákba és terepibusz-rendszerekbe. Így a mért értékek további feldolgozás céljára az irányító központban is rendelkezésre állnak.

EMpro kommunikációs interfészek:

  • Ethernet beépített webszerverrel
  • RS-485/Ethernet átjáró webszerverrel
  • RS-485, JBUS és Modbus-RTU
  • Profibus DP 1,5 Mbit/s vagy 12 Mbits/s sebességgel

Nagy beruházási biztonság

EMpro modulok  

Nagy beruházási biztonság a moduláris felépítés révén

Maradjon rugalmas és bővítse ki EMpro mérőkészülékeit bármikor funkció- és kommunikációs bővítőmodulokkal! Így a mérőkészülékek az elvárásokkal együtt fejlődnek. 
Ez nagy tervezési és beruházási biztonságot jelent.

EMpro bővítőmodulok:

  • Digitális be- és kimenetek
  • Analóg kimenetek
  • Kommunikációs interfészek
  • Mérési adattárolók

Vissza az Áttekintéshez
További információ

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás