Energiamérő készülékek

Mérés – felügyelet – adatcsere

Mérés – felügyelet – adatcsere

Hatékony energiafelügyelet – a hálózatkompatibilis EMpro készülékekkel a berendezések elektromos jellemzőit kézben tarthatja.

Vissza ide: Energia- és teljesítménymérés

Kategóriák

  • Tartozékok terméklistája
    Tartozékok

    Modulok a funkciók bővítéséhez és az energiamérő műszerek hálózati struktúrákba és terepibusz-rendszerekbe való integrációjához.

Keresés a következő helyen: Energiamérő készülékek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact EMpro energiamérő készülékeivel az energiafelügyelet jó kézben van: a kommunikációs és funkciómodulokkal tetszőlegesen bővíthető energiamérő készülékek a követelményekkel együtt fejlődnek. A tervezés és a befektetés így időtálló.

Előnyei:

  • Közvetlen hozzáférhető mért értékek – gombnyomásra a készüléken, helyben; vagy az irányító számítógépről, központilag
  • Felhasználóbarát konfigurálás – menüvezérlés a helyszínen, vagy a beépített webszerveren keresztül
  • Egyszerű integrálás hálózati struktúrákba: rugalmas csatlakozási lehetőségek
  • Nagy tervezési és beruházási biztonság a kiegészítő funkció- és kommunikációs modulokkal való bővíthetőségnek köszönhetően
  • Költségelszámolás szempontjából pontos energiaadat-regisztrálás MID energiamérőkkel

Energiaadatok költséghelyek szerinti pontos mérése és továbbítása

MID energiamérő  

MID energiamérő

Az új MID energiamérőket a költséghelyek számlázására használják. A mérőkészülékek mérik a legfontosabb elektromos paramétereket, és ezeket általánosan használt interfészeken továbbítják a fölérendelt irányítórendszerekbe.

Fő jellemzők:

  • EN 50470 szerinti MID engedély
  • Áram, feszültség, teljesítmény és energia mérése
  • Közvetlen árammérés 80 A-ig, áramváltó vagy áramváltós mérés nélkül
  • Kommunikáció Modbus/TCP, Modbus/RTU, M-Bus vagy S0 impulzusok használatával
  • Integrált Ethernet interfész

Mérőkészülékek az energiafelügyelethez

EMpro energiamérő készülékek  

EMpro mérőkészülékek az energiafelügyelethez

A Phoenix Contact energiamérő készülékek széles választékát kínálja – az alkalmazáshoz illeszkedve.

Professzionális kommunikátor: EEM-MA600

  • Az energiabetáplálás összes mérési feladatára 700 V AC-ig
  • Kommunikációs és funkciómodulokkal bővíthető
  • Távoli hozzáférés webszerveren keresztül

Az univerzális előlapi készülék: EEM-MA400

  • Szokásos mérési feladatokra 500 V AC-ig
  • RS-485 modullal bővíthető

Kompakt készülék kalapsínre: EEM-MA250

  • Közvetlenül a gépen elhelyezett kis kapcsolószekrények mérési feladataihoz

Az alelosztók kompakt alapkészüléke: EEM-MA200

  • Olyan egyszerű mérési feladatokhoz, amelyeknél elegendő a mért értékek helyszíni elemzése.

Milyen előnyökkel jár az energetikai adatrögzítés?

Energiahatékonyság  

Energiatakarékossági lehetőségek felismerése és energiaköltségek csökkentése

Az energiaáramlások adatainak folyamatos gyűjtése a céltudatos energiafelügyeleti rendszerek alapja.

Tájékozódjon alaposan gépei elektromos jellemzőiről és éljen az alábbi előnyökkel:

  • Az energiatakarékossági lehetőségek felismerésével csökkentse energiaköltségeit.
  • Optimalizálja berendezéseinek terhelését a berendezésrészek intelligens kapcsolásával, az egyenletes hálózati terheléssel és a felharmonikusok csökkentésével.
  • Előrelátó trendszámítással és terheléskezeléssel csökkentse a csúcsterheléseket.
  • A berendezés-paraméterek folyamatos felügyeletével tegye biztonságossá gyártási folyamatait és minimalizálja az állásidőket.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Energiaadatok rögzítése

Mérés, felügyelet és jegyzőkönyvezés.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás