Elektronikus készülékvédő kapcsolók

Elektronikus készülékvédő kapcsolók

Készülékvédelem, amely illeszkedik az Ön igényeihez

Fedezze fel az elektronikus készülékvédő kapcsolók teljes választékát.

Vissza ide: Készülékvédő kapcsolók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Elektronikus készülékvédő kapcsolók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az elektronikus készülékvédő kapcsolók komplett választéka az Ön áramellátó rendszerének intelligens védelmét nyújtja. Élvezze a lehető legegyszerűbb kezelés és a termékek egyszerű kiválasztásának előnyeit.

Előnyei

  • minden követelménynek megfelelően ideális készülékvédelmet nyújt a teljes termékválasztéknak köszönhetően,
  • az üzemzavarok intelligens elemzésével és jelzésével tökéletesen ellenőrizhető a berendezések állapota,
  • egyszerű üzembe helyezés szerszámmentes csatlakozástechnikával és intuitív kezeléssel,
  • a távvezérléssel és távjelző funkcióval mindig és mindenhol informál a berendezés állapotáról.
  • Industrie 4.0-kompatibilis a 24 V-os energiaellátás teljes felügyeletének köszönhetően.
  • Az elektronikus készülékvédő kapcsolók a COMPLETE line rendszer részei

Alkalmazási területek

Szerelőgép  

Szerelőgép

Az elektronikus készülékvédő kapcsolókat különösen jól lehet használni a berendezés- és gépgyártásban, 24 V DC tápfeszültséggel.

Védelmet nyújtanak a kapcsolóüzemű tápegységgel táplált összes terhelés számára.

Az aktív áramhatárolásnak köszönhetően a nagy távolságban elhelyezett készülékeket is megbízhatóan meg lehet védeni. Ezen túlmenően hiba esetén megakadályozza a kapcsolóüzemű tápegység kimeneti feszültségének letörését. Így a hiba az összes többi áramkörre hatástalan lesz, és a rendszer megszakítás nélkül tovább működik.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Védőkészülékek – Készülékvédő kapcsoló

Szolgáltatás


Készülékvédő kapcsolók

Szeletív túlterhelés és rövidzár elleni védelem.


Készülékvédő kapcsolók

Oktatási modul a készülékvédő kapcsolók működéséről.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás