Elektromechanikus és félvezetős relémodulok

Nagy teljesítmény és jó ár

Nagy teljesítmény és jó ár

Mindegy, hogy milyen alkalmazás vagy szakterület számára van szüksége relémodulokra: itt megtalálja a legjobb megoldást.

Vissza ide: Relémodulok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Elektromechanikus és félvezetős relémodulok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az elektronikus részegységek folyamatosan bővülő alkalmazása során egyre fontosabb az ipari automatizálási berendezések megbízhatósága. Válassza a Phoenix Contact elektromechanikus és félvezetős relémoduljainak széleskörű kínálatát.

Előnyei

  • Helytakarékosság a kompakt és keskeny kialakítás révén
  • Időmegtakarítás az intelligens vezetékezési koncepció segítségével
  • Könnyű üzembe helyezés a több relétípusba beépített LED és kézi vizsgálógomb révén
  • Védelem a hibás behelyezés vagy a túlfeszültség ellen a bemeneti és védelmi kapcsolások révén
  • Kopásmentes kapcsolás a félvezetőrelékkel

A relémodulok összehasonlítása

PLC csatolórelékRIF-0 kalapsínnel
Nagyon kisméretű relémodulok
PLC-INTERFACE
Ipari relérendszer
RIFLINE complete
A bemeneti feszültség fajtájaAC/DC és UCAC/DC
A relé névleges áramaMax. 10 AMax. 16 A
A félvezető relé névleges áramaMax. 10 AMax. 5 A
ÉrintkezőkMax. 2 váltóérintkező,
max. 2 záróérintkező
Max. 4 váltóérintkező,
max. 3 záróérintkező
CsatlakozástechnikaCsavaros, direkt rugós, rugósDirekt rugós
ÁthidalásA1, A2, 11, 14A2,
11 (RIF-0 és RIF-1 esetén)
Adapter a rendszerkábelezéshezIgenIgen, RIF-1 modulokhoz
Logikai és időzítési funkciókkal bővíthetőIgen, PLC-logikával kombinálvaNem
Különleges változatokSzenzor/aktor, Railway, szűrő zavarfeszültségek ellen (SO46), 100 kHz, TTL, nagy tartós áramok 10 A-ig (HC), nagy bekapcsolási áramok (IC), modulok kézi kapcsolóval, Ex-engedélyes változatok 2-es zónához (ATEX, Class 1 Division 2), elektronikus
irányváltó terheléskapcsoló DC-motorokhoz
Időzítő modullal időrelévé bővíthető

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás