ECS kültéri házak

Robusztus ECS terepi készülékházak bel- és kültéri alkalmazásokhoz

Az elektronika legmagasabb fokú védelme

Az ECS terepi készülékházak megbízhatóan megvédik az elektronikát a por, a szennyeződés és a víz ellen.

Vissza ide: Terepi készülékházak

Kategóriák

Keresés a következő helyen: ECS kültéri házak

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az ECS sorozat robusztus kültéri készülékházai ideális megoldást nyújtanak az érzékeny elektronika por, szennyeződés és fröccsenő víz elleni védelmére, bel- és kültéri alkalmazás esetén egyaránt. Az IP67 és IP69 védettségnek és a széles, -40 °C és 100 °C közötti hőmérséklet-tartománynak köszönhetően a készülékházak mostoha környezeti feltételek között is használhatók.

Előnyei

  • A készülékház kialakítása különböző NYÁK-vastagságokat tesz lehetővé
  • A bevált NYÁK csatlakoztatástechnika gyakorlatias egyediséget tesz lehetővé
  • Beépített reteszelés a nyomtatott áramköri lap szándékolatlan kioldódása ellen
  • Opcionális nyomáskiegyenlítő membrán a szellőztetett házkivitelekhez
  • Védelem a manipuláció ellen az egyszerű plombálás révén

Sokoldalú alkalmazási lehetőségek

Sokoldalú alkalmazási lehetőségek  

Sokoldalú alkalmazási lehetőségek

A robusztus ECS elektronikaházak falra és oszlopra szerelhetők, és lehetővé teszik 1,59 mm, ill. 2,38 mm vastag NYÁK-lapok egyszerű integrálását.

  • Méretek (Sz/Ma/Mé): 178 mm/127 mm/38,1 mm
  • Szellőztetett kivitelek is kaphatók
  • Beépített manipuláció elleni védelem

 

Robusztus házkialakítás

Robusztus házkialakítás  

Robusztus házkialakítás

Az ECS sorozat készülékházai megbízható védelmet nyújtanak a por, szennyeződés, ill. víz ellen IP67/69 védettségig, és -40 °C ... +100 °C közötti széles hőmérséklet-tartományban használhatók.

  • Anyag: polikarbonát, PC (UL 94-V0)
  • Színek: világosszürke (RAL 7035) vagy fekete (RAL 9005)

Egyedi készülékcsatlakozások

Egyedi készülékcsatlakozások  

Egyedi készülékcsatlakozások

A bevált készülékcsatlakozás-technikának köszönhetően egyszerűen valósíthatók meg az egyedi jel-, adat- vagy teljesítményinterfészek. Így lesz egy robusztus készülékházból sokoldalú elektronikai megoldás.

  • M5, M8 és M12 méretű készülékcsatlakozók
  • Maximum 17 pólus a nagy érintkezősűrűséghez, 10 Gbit/s adatsebesség és 16 A áram
  • Megbízható tömítés nem dugaszolt állapotban is

Beépített NYÁK-rögzítés

Beépített NYÁK-rögzítés  

Beépített NYÁK-rögzítés

A beépített reteszelés a nyomtatott áramköri lapot szilárdan rögzíti a ház belsejében.

  • Hosszú élettartam az Ön elektronikája számára
  • A nyomtatott áramköri lap nem oldódik ki szándékolatlan módon

Szellőztetett házkivitelek

Szellőztetett házkivitelek  

Szellőztetett házkivitelek

Nyomáskiegyenlítő membrán gondoskodik a megfelelő levegőcseréről

  • Opcionális nyomáskiegyenlítő membrán lehetséges
  • A készülékház belsejében elhelyezett elektronika élettartamának meghosszabbítása

Egyszerű leplombálás

Egyszerű leplombálás  

Egyszerű leplombálás

A házrészeket gyorsan és biztonságosan le lehet plombálni.

  • Védelem illetéktelen hozzáférés ellen

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Elektronikaházak

Szolgáltatás

ECS kültéri házak

Az elektronika megbízható védelme por, szennyeződés és víz ellen.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás