Szoftver az e-mobilitás számára

Szoftverösszetevők a töltés menedzselésének megvalósítására, vagy az elszámoló rendszerekbe való integráláshoz az OCPP (Open Charge Point Protocol, nyílt töltési pont protokoll) használatával

Ügyfélre szabott szoftver az e-mobilitás számára

Támogatjuk Önt az egyedi vagy hálózatba kötött töltőhálózata felépítésében.

A Phoenix Contact töltésvezérlői szabványos interfészeket tartalmaznak. Ezért ezeket a megfelelő szoftverösszetevőkkel a töltés menedzselésének megvalósítására, a kezelő intuitív irányítására vagy az elszámoló rendszerekbe való integrálásra lehet az OCPP (Open Charge Point Protocol, nyílt töltési pont protokoll) segítségével használni.

Előnyei

  • Egyedi koncepciók az Ön töltőhálózatához
  • Szoftverösszetevők az IEC 61815 és ISO 15118 szerint
  • Töltőállomása beköthető a menedzsment-rendszerébe az OCPP vagy SQL kommunikációs protokollnak köszönhetően

Ajánlatkérés egyedi megoldásokhoz

Konkrét kérdése van? Akkor elegendő, ha rövid üzenetet küld nekünk a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül a következőkre vonatkozóan:

  • Az Ön töltőállomásainak üzemeltetésére szolgáló szoftver
  • Az alkalmazói programja megírásához és bővítéséhez szükséges szoftverkomponensek

Rögtön jelentkezünk, és megbeszéljük a még nyitott részleteket. Ön rövid időn belül informatív ajánlatot kap.

A szoftverösszetevők lehetővé teszik a kommunikációt a jármű és a backend-rendszer között.  

Kommunikáció a jármű és a backend-rendszerek között

Az IEC 61815 és ISO 15118 szerinti szoftverösszetevők lehetővé teszik a kommunikációt a jármű és a töltőállomás között, egészen a backend-rendszerig.

Egyedi koncepciók

Támogatjuk Önt az egyedi töltőhálózata koncepciójának kialakításában:

Szoftverösszetevőkfélig nyilvános töltőhálózatokhozés nyilvános töltőhálózatokhoz
Kulcsos kapcsolóx 
RFID-kártyaxx
Okostelefonos alkalmazásxx
Elszámoló rendszerek x
Menedzsment-rendszerekxx

A mi szaktudásunk – funkciók

Támogatjuk Önt a töltési módok és a hozzájuk tartozó kommunikáció alkalmazásában:

Töltési módok:AC és DC
ProtokollokOCPP, SQL, CAN, Modbus RTU
InterfészekEthernet, digitális I/O-k, soros kommunikáció (RS-485, RS-232)

A mi szaktudásunk – könyvtárak

Támogatjuk Önt minden alkalmazási esetnél a hozzájuk tartozó könyvtárakkal és funkcionális egységekkel:

Protokollok/interfészekkönyvtárakfeladat
EM-CP-PPE-Mobility LibKommunikáció a töltésvezérlőkkel
EVCC BasicE-Mobility LibKommunikáció a töltésvezérlőkkel
OCPPOCPP LibKommunikáció a backend-rendszerekkel
SQLSQL LibraryKapcsolat központi adatbázisokkal
ModbusModbus LibEnergiaértékek kiolvasása mérőkészülékekből
Soros kommunikációCOM SerialRFID-olvasók integrációja

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás