Vissza az Áttekintéshez

Funkcióblokkok távvezérlő rendszerekhez

Resy+ távvezérlő rendszer

A Resy+ olyan szoftverkönyvtárakat tartalmaz, amelyek távvezérlés-technikai protokollokkal - pl. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port) - bővítik a Phoenix Contact vezérléstechnikai kínálatát. A Resy+ pl. a vízgazdálkodásban, gáziparban és az energetikában is alkalmazható. 

Leírás Nyelv
Resy101 − soros kommunikáció az IEC 60870-5-101 szerint [EXE, 9,91 MB]
verziószám: 1.50
német / angol
ResySM21 − DIN EN 62056-21 szerinti adatcsere az energia-, a víz-, a gáz-, illetve távhőfelhasználás fogyasztásmérői és az vezérlő között [MSI, 15,38 MB]
verziószám: 1006
német / angol
ResyNet1F - SEAB-1F távvezérlési könyvtár [EXE, 9,46 MB]
verziószám: 1.12
német / angol
Radioline - egyszerű I/O integráció a Radioline rádiós rendszerrel és a hozzá tartozó funkcióblokk-könyvtárral felszerelt vezérlési rendszerbe [EXE, 11,57 MB]
verziószám: 1.01
német / angol
ResyDnp3 - DNP3 Távvezérlő protokoll az ILC 171 ETH 2TX utáni vezérlőkhöz [MSI, 37,69 MB]
verziószám: 1008
német / angol

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás