Illesztőprogramok és interfészek

Rugalmas integráció

Rugalmas integráció

Nálunk számos alkalmazási területhez megtalálhatja a megfelelő interfészmegoldást.

Vissza ide: Szoftverek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Illesztőprogramok és interfészek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Össze kell kapcsolnia automatizálási megoldásait más rendszerekkel is? Ehhez mind ingyenes, mind díjköteles interfészek és illesztőprogramok rendelkezésre állnak.

Előnyei

  • Rugalmas integrálás számos felsőbb szintű rendszerbe a szabványosított interfésszel
  • Kényelmes kommunikáció az I/O készülékekkel a magas szintű nyelven írt alkalmazásból a C#-illesztőprogram-interfésznek köszönhetően
  • Biztonságos kommunikáció elosztott hálózatokban is a tűzfalakon keresztül, az OPC UA segítségével

OPC UA interfész

Az OPC UA (Unified Architecture) egy új kommunikációs protokoll, ami egy új szabványban egyesíti az OPC Classic minden funkcióját. Egyúttal feloldja a Classic technológia meglévő korlátozásait. A TCP/IP-alapú szabványosított protokoll használatával egyszerűvé válik a más operációs rendszerek portolása. A tűzfalak átállíthatók az UA-kommunikációra. A szükséges biztonságról a tanúsítványokkal végzett hitelesítés gondoskodik. Az OPC UA névtér ennek során nem csak változókat ad át, hanem típus- és struktúra-információkat is, ezzel a lehető legjobban optimalizálja a feljesztési folyamatokat.

PC WORX UA Server szoftver  

PC WORX UA Server

OPC UA Server vezérlőkhöz

A PC WORX UA Server nagy méretű, akár 200 vezérlést tartalmazó rendszerekhez alkalmas. Az UA-képes kliensekkel gyorsan és biztonságosan sokezer adatpont cseréjére ad lehetőséget. A jogosulatlan hozzáférés, manipuláció és kezelési hiba ellen tanúsítvány-alapú biztonsági rendszer nyújt védelmet. A hozzá tartozó konfigurátor nem csak a vezérlőket definiálja, hanem a tanúsítványok előállításában és szétosztásában is segíti a felhasználót. A diagnosztikai oldalak megmutatják a kommunikáció belső állapotait, így a konfigurálási hibák vagy kapcsolat-megszakadások gyorsan és hatékonyan felderíthetők.

OPC Classic interfészek

OPC Foundation  

Globális szabvány: OPC

A Phoenix Contact különböző készülékcsaládokhoz és felhasználási területekre különböző OPC-szervereket kínál. Az OPC-szabványt világszerte számos szoftvereszköz tartalmazza, és sokféle alkalmazás használja. Az OPC-szerverekkel minden vezérlőrendszerből, valamint készletgazdálkodási eszközből, minőségmenedzsment- vagy adatgyűjtő rendszerből kényelmesen kivonhatók a készülékek és vezérlők információi. 

AX OPC-Server szoftver  

AX OPC-Server

OPC-Server PC WORX segítségével programozható vezérlőkhöz

Az AX OPC-szerverrel egy PC WORX-alapú vezérlő minden OPC-adatcserére megjelölt változója elérhető. Az OPC-nevek automatikusan szinkronozódnak az aktuális projekt változóneveivel. Az AX OPC-szerver minden PC WORX-programozható vezérlővel együttműködik. 

A nagy elérhetőséget igénylő alkalmazásokban a redundáns vezérlők automatikus átkapcsolásához szükséges szinkronozási funkciók is be vannak építve.

FL SNMP OPC SERVER szoftver  

FL OPC SNMP AGENT

OPC-Server Ethernet hálózati készülékekhez (switchek és más SNMP-képes készülékek)

Az infrastruktúra szinte minden összetevőjét manapság az SNMP protokollon keresztül konfigurálják és felügyelik. Ennek következtében fontos szerepet játszik a gyors diagnosztika. A Phoenix Contact FL SNMP OPC SERVER terméke beköti ezeket a készülékeket a fölérendelt OPC-alapú megjelenítő rendszerekbe is. Az OPC-Server beépített MIB-t (Management Information Base) böngészőt tartalmaz, amellyel ki lehet választani a megjelenítendő értékeket.

AX ODP-Server szoftver  

AX ODP SERVER

OPC-Server távvezérlő állomásokhoz

Az ODP (Open Data Port) olyan távvezérlő protokoll, amely például a vezérlőket a Resy+ összetevőkönyvtár vagy a Phoenix Contact önálló SMS-reléivel egyetlen irányító rendszerbe integrálja. Az ODP támogatja az Ethernet- és modemes kommunikációt, vagy a GPRS adatszolgáltatásokat is. 

A kapcsolat megszakadása esetén az adatok közbenső tárolóba kerülnek, majd később, időbélyegzővel ellátva továbbítódnak. Az AX ODP-Server az adatinformációkat egy OPC-névtérbe helyezi át. Így az adatok az OPC-vel kereshetőkké válnak és egyszerűen integrálhatók tetszőleges OPC-képes irányító rendszerekbe.

C# meghajtószoftver Ethernet-alapú I/O-készülékekhez és INTERBUS rákapcsoló egységekhez

HFI és DDI  

HFI illesztőprogram-interfész C# osztálykönyvtárral

Egy magas szintű nyelven írt alkalmazásból hozzá kell férnie a Phoenix Contact I/O eszközeihez? Ehhez használja az ingyenes HFI (High Level Language Fieldbus Interface, magas szintű nyelvű terepi busz interfész) illesztőprogram-interfészt a .NET-környezettel ellátott Windows-alapú operációs rendszereknél.

A HFI illesztőprogram-interfész egyszerű C# osztálykönyvtárat kínál. Ennek segítségével jelezni lehet a jelek változásait. Ezeket a jeleket az INTERBUS-PC rákapcsoló egységeken vagy Ethernet-képes I/O állomásokon keresztül Inline, Axioline vagy Fieldline készülékek olvashatják be, és adhatják ki.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás