Elosztóblokkok

Elosztóblokkok

Csatlakoztatásra kész elosztóblokkok

Az elosztóblokkok használatával Ön helyet és időt takaríthat meg a potenciálelosztásnál.

Vissza ide: Sorkapcsok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Elosztóblokkok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A direkt rugós és csavaros csatlakozástechnikájú elosztóblokkok különböző pólusszámokkal, szerelési módokkal és színekben, csatlakoztatásra készen kaphatók. Azonnal használatba vehetők, és tetszőlegesen bővíthetők. Így gondoskodnak a kompakt elosztóblokkok a rugalmas és gazdaságos terhelő- és vezérlőáram-elosztásról. Csomagolja ki, csatlakoztassa és már kész is!

Előnyei

  • Gyorsan szerelhető használatra kész blokkok kézi áthidalás nélkül, max. 80% időmegtakarítással
  • Az Ön alkalmazása rugalmasan felépíthető a különböző szerelési lehetőségek révén: kalapsínre szerelés, közvetlen szerelés vagy ragasztás
  • Akár 50% helymegtakarítás a kalapsínen keresztirányú szereléssel
  • A vezetékek és a csatlakozási pontok szín szerinti összerendelése az intuitív és biztos installáció érdekében, tizenegy szín használatával
  • Előkezelt és tömör vezetékek időtakarékos csatlakoztatása szerszám nélküli direkt rugós technikával
  • Megosztási veszteség nélküli sorolhatóság és rugalmas potenciálbővítés szabványos dugaszolható áthidalókkal
  • Az elosztóblokkok a COMPLETE line rendszer részei

Alkalmazásra kész direkt rugós elosztóblokkok – Csomagolja ki, csatlakoztassa és már kész is!

A potenciál egyszerű és gyors elosztása csatlakoztatásra kész direkt rugós elosztóblokkokkal  

A potenciál egyszerű és gyors elosztása csatlakoztatásra kész direkt rugós elosztóblokkokkal

A csatlakoztatásra kész blokkok lehetővé teszik a gyors szerelést, kézi áthidalás nélkül, max. 80% időmegtakarítással.

A 4, 6, 12 és 18 csatlakozási pontot tartalmazó elosztó- és betáplálóblokkok, valamint a két csatlakoztatási ponttal ellátott egyes tárcsák tizenegy színben kaphatók az intuitív és biztonságos telepítéshez.

Konfigurátorunk segítségével Ön a PTFIX elosztóblokkokat optimálisan a rendszeréhez illesztheti.

Direkt rugós potenciálösszekötő kapcsok

Kompakt potenciálelosztó kapcsok  

Kompakt potenciálelosztó kapcsok

A kompakt potenciálelosztó kapcsok sokféle alkalmazási lehetőséget kínálnak:

  • 35 mm²-es betáplálás a jól bevált, karbantartásmentes csavaros csatlakozáson keresztül
  • A 10 leágazás szerszám nélküli vezetékezése az egyszerű és gyors direkt rugós csatlakozással

Direkt rugós potenciálelosztó kapcsok

Egyszerű potenciálelosztás és betáplálás  

Egyszerű potenciálelosztás és betáplálás

A PTRVB ...-PV kapcsokkal max. 32 csatlakozás potenciálelosztását lehet megvalósítani, és konfekcionálható dugaszolható áthidalásokkal potenciálelosztó blokkokká lehet azokat bővíteni.

Max. 6 mm² keresztmetszetű és max. 37 A áramerősségű betáplálás valósítható meg a PTRVB …-FI potenciálelosztókkal. Az egyértelmű potenciál-hozzárendeléshez pl. kék és piros színű változatok kaphatók.

Csavaros csatlakozású elosztóblokkok és készülékcsatlakozó-blokkok

Csavaros csatlakozású elosztóblokkok és készülékcsatlakozó-blokkok  

Csavaros csatlakozású elosztóblokkok és készülékcsatlakozó-blokkok

A közvetlenül szerelhető csavaros csatlakozóblokkok kiterjedt termékcsaládja 35 mm²-es névleges keresztmetszetig és 125 A-ig különböző pólusszámmal kapható. A készülékcsatlakozó- és elosztóblokkok a jelölőanyagokkal egyértelműen és áttekinthetően jelölhetők.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Csatlakoztatásra kész elosztóblokkok direkt rugós csatlakozással

Szolgáltatás


PTFIX csatlakoztatásra kész elosztóblokkok

Direkt rugós csatlakozástechnikával: kicsomagolás, csatlakoztatás – kész.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás