Elosztóblokkok

Elosztóblokkok

Csatlakoztatásra kész elosztóblokkok

A direkt rugós csatlakozású elosztóblokkok használatával helyet és időt lehet megtakarítani a potenciálelosztásban.

Vissza ide: Direkt rugós csatlakozás

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Elosztóblokkok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A direkt rugós csatlakozású PTFIX elosztóblokkok különböző pólusszámokkal, szerelési módokkal és színekben, csatlakoztatásra készen kaphatók. Azonnal használatba vehetők, és tetszőlegesen bővíthetők. Így gondoskodik a PTFIX a rugalmas és gazdaságos terhelés- és vezérlőáram-elosztásról. Csomagolja ki, csatlakoztassa, és már kész is!

Előnyei

  • Gyors telepítés csatlakoztatásra kész, beépített áthidalásokkal felszerelt elosztóblokkokokkal
  • Nagy modularitás a hornyolt-csapolt összeköttetésnek köszönhetően: az elosztóblokkok egyszerűen egymás mellé sorolhatók
  • Nagy helymegtakarítás a minimális beépítési méret révén
  • Rugalmas szerelés kalapsínre vagy közvetlen szerelésre alkalmas rögzítőadapterekkel, illetve ragasztható változatokkal
  • A vezetők és a csatlakozási pontok szín szerinti összerendelése az intuitív és biztos installáció érdekében, tizenegy szín használatával
  • Funkcionális elemek gyors integrálása azonos profilú funkcióelosztó blokkokkal
  • Szabványosított tartozékok – a blokkok a CLIPLINE complete tartozékokkal osztásközveszteség nélkül bővíthetők, vizsgálhatók és jelölhetők

Alkalmazásra kész direkt rugós elosztóblokkok – csomagolja ki, csatlakoztassa, és már kész is!

A potenciál egyszerű és gyors elosztása csatlakoztatásra kész direkt rugós elosztóblokkokkal  

A potenciál egyszerű és gyors elosztása csatlakoztatásra kész direkt rugós elosztóblokkokkal

A csatlakoztatásra kész blokkok az integrált áthidalással gyors és egyszerű szerelést tesznek lehetővé. 4, 6, 12 és 18 csatlakozási pontot tartalmazó elosztó- és betáplálóblokkok, valamint két csatlakoztatási ponttal ellátott egyes tárcsák kaphatók.

Az intuitív és biztonságos installáláshoz a blokkok tizenegy színben állnak rendelkezésre. Az elosztó- és betápláló blokkokhoz funkcióelosztó blokkok is tartoznak, 2,5 mm² keresztmetszettel és hat elosztó csatlakozóval.

A funkcióblokkok bontóblokkok, különböző bontózónákkal. Az alap bontóblokkba ezen felül más funkcionális elemek, pl. biztosítók is integrálhatók. A PTFIX elosztóblokkokat konfigurátorunk segítségével Ön is optimálisan illesztheti a rendszeréhez.

A PTFIX funkcióelosztó blokkok

Elosztóblokkok funkciójellemzőkkel  

PTFIX function funkcióelosztó blokkok

A PTFIX-function funkcióelosztó blokkok különböző bontási változatokban kaphatók. A blokkok hét csatlakozási ponttal és 2,5 mm² névleges keresztmetszettel kaphatók. Így a bontható csatlakozási pontokra 0,14 és 4 mm² közötti névleges keresztmetszetű vezetők csatlakoztathatók. A gyűjtőcsatlakozóra 0,5 és 10 mm² közötti keresztmetszetű vezetők csatlakoztathatók.

A három (TG, MT és MTL) funkcióváltozat a bontózóna típusában különbözik. A TG változat alap leválasztó blokk, amelyben a bontókéseken kívül funkciódugaszok, biztosítódugaszok, vagy különböző részegységek is elhelyezhetők. Az MT változat bontókését csavarhúzóval, biztonságosan lehet nyitni. Az MTL változatban szitén bontókés van, csak ezt szerszám nélkül is lehet nyitni, ezért ennek esetében több helyre van szükség a blokkok felső részén.

Gyors út az egyedi potenciálelosztáshoz

Egyedi potenciálelosztás  

Gyors út az egyedi potenciálelosztáshoz

A PTFIX elosztóblokkok számtalan kombinációs lehetőséget kínálnak. Az online konfigurátor támogatja Önt az egyedi elosztóblokk-megoldások felé vezető úton. Válassza ki a fix pólusszámú elosztó- és betápláló blokkokból, valamint a moduláris egyes tárcsákból egyedi elosztóblokkja felépítését. A konfigurátor néhány kattintással létrehozza a kívánt terméket, méghozzá a szükséges színekben és szerelési móddal, illetve az Ön által megadott feliratozással. A PTFIX elosztóblokkok egyszerűen létrehozhatók és egyszerűen megrendelhetők.

Potenciálgyűjtő kapcsok

Kompakt potenciálgyűjtő kapcsok  

Kompakt potenciálgyűjtő kapcsok

A kompakt potenciálgyűjtő kapocs sokféle alkalmazási lehetőséget kínál:

  • 35 mm²-es betáplálás a jól bevált, karbantartásmentes csavaros csatlakozáson keresztül
  • Kombinálható a leágazások szerszám nélküli vezetékezésével az egyszerű és gyors direkt rugós csatlakoztatás révén.

Kompakt potenciálelosztó kapcsok

Egyszerű potenciálelosztás és betáplálás  

Egyszerű potenciálelosztás és betáplálás

A PTRVB ...-PV kapcsokkal akár 32 csatlakozás potenciálelosztását lehet megvalósítani, és konfekcionálható dugaszolható áthidalókkal potenciálelosztó blokkokká bővíthető. Betáplálás 6 mm²-ig és 37 A-ig a PTRVB …-FI potenciálelosztókkal. Az egyértelmű potenciál-hozzárendeléshez pl. kék és piros színű változatok kaphatók.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Csatlakoztatásra kész elosztóblokkok direkt rugós csatlakozással