Elosztóblokkok

Elosztóblokkok

Csatlakozásra kész, és azonnal használható

A csavaros csatlakozású elosztóblokkok használatával helyet és időt takaríthat meg a potenciálelosztásban.

Vissza ide: Csavaros csatlakozású sorkapcsok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Elosztóblokkok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A csavaros csatlakozású elosztóblokkok csatlakoztatásra készen, különböző pólusszámokkal és vezetőkeresztmetszet-tartományokkal kaphatók. Azonnal használhatók, így lehetővé teszik a rugalmas és gazdaságos terhelés- és vezérlőáram-elosztást. Csomagolja ki, csatlakoztassa és már kész is!

Előnyei

  • Helytakarékos a kompakt kialakítás és a beépített rögzítőfuratokkal történő közvetlen szerelés révén
  • Használatra kész blokkok a kézi áthidalás nélküli gyors szereléshez, akár 80% időmegtakarítással
  • Idő- és helymegtakarítás a többvezetékes csatlakozás révén: két egyforma keresztmetszetű vezető köthető be biztonságosan a befogótestekbe.
  • Karbantartásmentes vezetékcsatlakozás a Reakdyn-elv révén: a kapocscsavarokat nem kell utána húzni.
  • Áttekinthetőség az összes csatlakozási pont feliratozása révén

Széleskörű kínálat

Csavaros csatlakozású elosztóblokkok és készülékcsatlakozó-blokkok  

Csavaros csatlakozású elosztóblokkok és készülékcsatlakozó-blokkok

A csavaros csatlakozású csatlakozóblokkok termékcsaládja 35 mm²-es névleges keresztmetszetig és 125 A-ig áll rendelkezésre különböző pólusszámmal a közvetlen szereléshez. A készülékcsatlakozó- és elosztóblokkok a jelölőanyagokkal egyértelműen és áttekinthetően jelölhetők.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160