Lézeres feliratozó rendszer

Lézeres feliratozó rendszer

Rugalmas, gyors és egyszerű

A leggyorsabb asztali lézeres jelölő a kategóriájában.

Vissza ide: Nyomtató- és jelölőrendszerek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Lézeres feliratozó rendszer

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A TOPMARK NEO új mércét állít a közvetlen lézeres jelölés terén. Az innovatív feliratozó rendszer a lehető legrövidebb idő alatt állítja elő a legmagasabb követelményeknek megfelelő jelöléseket. A TOPMARK NEO több, mint 650 különböző anyagra képes nyomtatni, és ezzel a piac legnagyobb lézeres anyagválasztékát kínálja sorkapcsok, vezetők és kábelek, valamint készülékek jelöléséhez. A számos intelligens funkció révén kezelése annyira egyszerű és intuitív, hogy átfogó előismeretek nélkül is könnyen használható.

Előnyei

  • Egyszerű kezelés a software-on-board, illetve a jelölőfájlok, sőt képadatok közvetlen importálása révén
  • A hibák megelőzése az automatikus anyagfelismerésnek és az előre beállított lézerparamétereknek köszönhetően
  • Rövid átfutási idők a nagy feliratozási sebesség, valamint az anyagok le- és felrakási funkciója révén
  • Minden alkalmazáshoz a megfelelő jelölés a széles anyagválasztéknak köszönhetően
  • Ismert menüvezetés az ergonomikusan kialakított képernyőn az összes Phoenix Contact nyomtatórendszer egységes szoftvere révén

Innovatív technológia a legmagasabb igényekhez

Lézerjelölő és anyag  

Közvetlen lézeres jelölés a TOPMARK NEO segítségével

Egyedülálló anyagkezelése és a PROJECT complete tervező- és jelölőszoftverbe való integráltsága révén a TOPMARK NEO a maga 250 címke/perc nyomtatási sebességével a leggyorsabb asztali lézeres jelölő a kategóriájában. 

  • Impulzusüzemű itterbium optikai szálas lézertechnológián alapul
  • Sokoldalú anyagválaszték, például alumínium, acél, műanyag és fóliák  
  • A közvetlen lézeres jelölés lényege: tinta, festékszalag és festékpor nélküli nyomtatás
  • Tartós feliratozás gravírozással, színváltoztatással vagy karbonizálással
  • Kiváló minőség: alkalmas vonalkódokhoz, 500 dpi felbontás

Sokféle anyag mindenféle felhasználásra

Jelölőanyag a TOPMARK NEO készülékhez  

Jelölőanyag a TOPMARK NEO készülékhez

Több mint 650 rozsdamentes acél, alumínium, ABS, poliakril és polikarbonát anyagú jelölő áll a TOPMARK NEO rendelkezésére.

A rozsdamentes acél anyagok feliratozására két lehetőség van: az egyik az anyageltávolítás, ahol a lézer belegravírozza a felületbe a jelölést. A másik a futtatásos feliratozás, ahol a cél az elszíneződés elérése úgy, hogy az anyag felülete sík marad. A karbonizálás hatására az anyag színe sötétebbé válik. Ez az eljárás világos színű műanyagoknál alkalmazható.

  • Az UCT termékcsalád minden anyagához
  • Automatizált anyagkezelés: a TOPMARK NEO felismeri az automatikus adagolású anyagíveket
  • Gyors és hatékony jelölés – időt rabló paraméterbeállítások nélkül

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás