Digitális és kapcsolt jelek

Digitális és kapcsolt jelek

Digitális és kapcsolt jelek

A TERMITRAB complete minden igényhez a megfelelő túlfeszültség-védelmet kínálja.

Vissza ide: Túlfeszültség-védelem az MSR-technikához

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Digitális és kapcsolt jelek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az analóg jelek és a bináris jelek, azaz egyszerűen kapcsolt jelek között az a különbség, hogy ez utóbbinál csak egyetlen konkrét kapcsolóállapotot kell továbbítani. A túlfeszültségek azonban az állapotok átvitelét is megakadályozhatják, ami a berendezés meghibásodásához vezet. A megfelelő túlfeszültség-védelemmel biztosíthatja a jelátvitelt, így a berendezés zavartalanul működik tovább.

Előnyei

  • A világ legkeskenyebb túlfeszültség-védelme 3,5 mm beépítési szélességtől
  • Sokoldalú alkalmazhatóság: alkalmazáshoz illesztett kialakítások és csatlakozástechnikák
  • Egyszerű vizsgálat a dugaszolható kivitelű túlfeszültség-korlátozók révén
  • Helytakarékos telepítés felettébb keskeny védőkészülékekkel

Digitális és kapcsolt jelek

Dugaszolható túlfeszültség-védelem, TERMITRAB complete  

Dugaszolható túlfeszültség-védelem, TERMITRAB complete

A kapcsolási állapotok és jelzőérintkezők tipikusan olyan jelek, amelyeket a vezérlők bináris bemenetei érzékelnek. Ezen felül a vezérlők aktorokat, például mágnesszelepeket kapcsolnak. A vezérlők érzékeny be- és kimeneteit védje a megfelelő túlfeszültség-védelemmel. Az egyes bináris jeleket gyakran egy közös viszonyítási potenciálhoz képest kapcsolják. Az ennek a közös viszonyítási potenciálnak a figyelembe vételével működő tipikus védelmi kapcsolás az úgynevezett 2X1 vagy 4X1 kapcsolás.   

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Túlfeszültség-védelem MSR-technikához

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás