Való különbségáram-felügyelet

1 és 2 csatornás RCM-modulok a különbségáramok felügyeletére

Minden áramra érzékeny hibaáram-felügyelet

Az RCM-modulok egy érzékelő segítségével felismerik az AC és DC hibaáramokat.

Vissza ide: Töltésvezérlők

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Való különbségáram-felügyelet

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az EV-RCM sorozatú, az e-mobilitás terén használatos különbözeti hibaáram-modulok az AC és DC hibaáramokat az IEC 62752 követelményeinek megfelelően érzékelik. A meglevő hibaáram-berendezésekkel kombinálva ezek a modulok megemelik a szabvány által megkövetelt védelmi szintet az elektromos járművek töltésekor. Továbbá a modulokat választhatóan a Phoenix Contact töltésvezérlőire kötve lehetővé teszik a kényelmes állapotfelügyeletet.

Előnyei:

  • Minden áramra érzékeny hibaáram mérés egyetlen mérőváltóval
  • Lehetőség van az A típusú áram-védőkapcsoló használatára és további üzemeltetésére
  • A berendezések nagy rendelkezésre állása a különbségáramok folyamatos felügyelete révén
  • Állapotfelügyelet a Phoenix Contact töltésvezérlőivel összekapcsolva
  • Hiba esetén opcionális alaphelyzetbe állítás a Phoenix Contact töltésvezérlői segítségével
  • 1 vagy 2 csatornás RCM-változatok

EV RCM − Basic

Egycsatornás RCM modul egyetlen töltési pont hibaáram-felügyeletére (a_0062544)  

Egycsatornás RCM-modul

Az egy mérőérzékelővel együttműködő egycsatornás EV RCM modult speciálisan egyetlen töltési ponthoz fejlesztettük ki. A hibaáram-védelmi berendezésekkel (RCD A típus) kombinálva ez a változat egyszerű otthoni töltési pontokban (pl. fali dobozokban /wallbox/) alkalmazható.

EV RCM − Compact

Kétcsatornás RCM-modul két külön töltési pont hibaáram-felügyeletére  

Kétcsatornás RCM-modul

Az EV RCM sorozat kompakt változata egy töltőoszlopon belüli két külön töltési pont minden áramra érzékeny hibaárammérésére szolgál. A két mérőérzékelővel létrehozott, elkülönített felügyelet megnöveli a töltési pontok rendelkezésre állását ipari környezetben. Az elkülönített jelkiértékelés egy RCM-egységen belül lehetővé teszi a hely- és költségelőnyök kihasználását.

A hibaáramok észlelése az elektromos járművek töltésekor

A hibaáramok észlelése az elektromos járművek töltésekor

A szükséges védelmi intézkedések jelentős összetevői a hibaáram-védelmi berendezések (RCD A típus) az infrastruktúra oldalán. Ezek a védelmi berendezések lekapcsolnak, ha ≥ 30 mA váltakozó vagy pulzáló hibaáramok lépnek fel (személy- és berendezésvédelem). Ha ≥ 6 mA egyenáramú hibaáram keletkezik (pl. a jármű szigetelési hibája esetén), a DIN VDE 0100-722; 2013 ill. IEC 64/1846; 2012 számú, "Kisfeszültségű berendezések létesítése" című szabvány 7-722 cikkében meghatározott előírások szerint: a különleges jellegű üzemekben, helyiségekben és létesítményekben − elektromos járművek áramellátása − minden egyes töltési pontnál megfelelő intézkedéseket kell tenni.

A Phoenix Contact minden áramra érzékeny RCM-moduljai észlelik mind az egyen-, mind a váltakozó hibaáramokat, és a meglevő hibaáram-védelmi berendezésekkel együtt kiegészítő védelmet kínálnak az elektromos járművek töltésénél. A Phoenix Contact töltésvezérlőivel összekötve választhatóan lehetőség nyílik az RCM-modulok állapotfelügyeletére és alaphelyzetbe állítására.

Alkalmazási példa: otthoni töltőállomás hibaáram-felügyelete

Ábra: hibaáram-felügyelettel ellátott wallbox kialakítása  

Hibaáram-felügyelettel ellátott wallbox kialakítása

A Phoenix Contact egycsatornás RCM-moduljainak segítségével az otthoni töltőállomás is képes a hibaáramokat felismerni, és lekapcsolni a töltési pontot. Ez hosszú élettartamot garantál az otthoni kompakt töltési pontok számára is.

Alkalmazási példa: ipari töltőállomások hibaáram-felügyelete

Ábra: töltőoszlop kialakítása különálló töltési pontokkal és hibaáram-felügyelettel  

Töltőhálózat 2 csatornás RCM-modullal

A kétcsatornás RCM-modul lehetőséget kínál egy töltőoszlopon belüli két külön töltési pont lehetséges hibaáramainak egymástól független felügyeletére. Az ipari töltőhálózatok számára hasznot hajt az ezáltal elérhető nagyobb rendelkezésre állás.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás