Vissza az Áttekintéshez

Intelligens szoftver az Axioline I/O rendszerhez: Startup+

A Startup+ kifejezetten az Axioline I/O rendszerhez hangolt szoftver. Segítségével ellenőrizni lehet az I/O állomás vezetékezését, és paraméterezni lehet a felhasznált I/O modulokat.

Az Axioline egyszerű és könnyű üzembe helyezése

Axioline I/O rendszer  

Az Axioline I/O rendszer

A Startup+ segítségével az Axioline állomást online lehet megjeleníteni és kezelni az üzembe helyezés során anélkül, hogy az állomást egy fölérendelt hálózathoz kelljen csatlakoztatni. A Startup+ ezenkívül sok hasznos funkciót kínál az Axioline I/O rendszerrel kapcsolatban:

  • Be- és kimeneti jelek olvasása és írása
  • Számos diagnosztikai lehetőség működés közben
  • A szoftver kényelmes csatlakoztatása egy I/O állomáshoz a terepibusz- vagy szervizinterfészen keresztül
  • Az Axioline állomáshoz való csatlakozás támogatása varázsló segítségével
  • A szoftver nyitott a TCI-interfészekhez való csatlakozás szempontjából (a DTM-integrációhoz a műszaki tervező rendszerekben)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás